(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂板材(厚物) ベークライト紙入り(フェノール樹脂)・褐色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2297-04
樹脂板材(厚物) ベークライト紙入り(フェノール樹脂)・褐色 PF-050550 ジュシイタザイ

通常単価(税別)
119,381円
税込単価
131,319円

アズワンの樹脂板材(厚物) ベークライト紙入り(フェノール樹脂)タイプです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【樹脂】ベークライト
  • 詳細タイプ:
    樹脂板材(厚物)
  • 色:
    褐色
  • 材質詳細:
    ベークライト紙入り(フェノール樹脂)

型番

4-2297-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2297-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
メーカー型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2297-04

495
495
50
PF-050550

1個

119,381( 131,319円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワンの樹脂板材(厚物) ベークライト紙入り(フェノール樹脂)タイプです。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂板材(厚物) ベークライト紙入り(フェノール樹脂)・褐色の型番4-2297-04のページです。
型番4-2297-04に関する仕様情報を記載しております。

樹脂板材(厚物) ベークライト紙入り(フェノール樹脂)・褐色のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2297-01
4-2297-02
4-2297-03
4-2307-01
4-2307-02
4-2307-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
厚さ
(mm)
メーカー型式

25,200円

( 27,720円 )
1個 -

12日目

49549515PF-050515

29,381円

( 32,319円 )
1個 -

9日目

49549520PF-050520

54,819円

( 60,301円 )
1個 -

9日目

49549530PF-050530

50,300円

( 55,330円 )
1個 -

12日目

495100015PF-051015

55,206円

( 60,727円 )
1個 -

9日目

495100020PF-051020

100,051円

( 110,056円 )
1個 -

9日目

495100030PF-051030

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました