(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂板材(厚物) PE・ナチュラル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2296-01
樹脂板材(厚物) PE・ナチュラル PEN-050515 ジュシイタザイ

通常単価(税別)
18,865円
税込単価
20,752円

耐水性や耐衝撃性、耐薬品性や絶縁性などに優れ、機械部品や搬送部品、レールや食品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 詳細タイプ:
    樹脂板材(厚物)
  • 色:
    ナチュラル

型番

4-2296-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2296-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2296-01

495
495
15

1個

18,865( 20,752円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐水性や耐衝撃性、耐薬品性や絶縁性などに優れ、機械部品や搬送部品、レールや食品機械部品に使用できます。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂板材(厚物) PE・ナチュラルの型番4-2296-01のページです。
型番4-2296-01に関する仕様情報を記載しております。

樹脂板材(厚物) PE・ナチュラルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2296-02
4-2296-03
4-2296-04
4-2296-05
4-2306-01
4-2306-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
厚さ
(mm)

23,891円

( 26,280円 )
1個 -

9日目

49549520

38,350円

( 42,185円 )
1個 -

9日目

49549530

61,469円

( 67,616円 )
1個 -

9日目

49549550

120,154円

( 132,169円 )
1個 -

9日目

495495100

34,175円

( 37,593円 )
1個 -

9日目

495100015

44,304円

( 48,734円 )
1個 -

9日目

495100020

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました