(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂板材(厚物) 硬質PVC・グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2314-02
樹脂板材(厚物) 硬質PVC・グレー PVCG-101020 ジュシイタザイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
246,000円
税込単価
270,600円

アズワンの樹脂板材(厚物) 硬質PVCシリーズ(グレー)です。

詳細情報を確認する

型番

4-2314-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2314-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2314-02

995
1000
20

1個

246,000( 270,600円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワンの樹脂板材(厚物) 硬質PVCシリーズ(グレー)です。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂板材(厚物) 硬質PVC・グレーの型番4-2314-02のページです。
型番4-2314-02に関する仕様情報を記載しております。

樹脂板材(厚物) 硬質PVC・グレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2294-01
4-2294-02
4-2294-03
4-2294-04
4-2294-05
4-2304-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
厚さ
(mm)

19,800円

( 21,780円 )
1個 あり

12日目

49549515

26,600円

( 29,260円 )
1個 あり

12日目

49549520

72,600円

( 79,860円 )
1個 あり

9日目

49549530

121,000円

( 133,100円 )
1個 あり

9日目

49549550

244,000円

( 268,400円 )
1個 あり

9日目

495495100

39,700円

( 43,670円 )
1個 あり

9日目

495100015

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました