(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂板材(厚物) PMMA(アクリル)・透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2293-02
樹脂板材(厚物) PMMA(アクリル)・透明 PMMA-050520 ジュシイタザイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,800円 45,664円
税込単価
60,280円 50,230円

アズワンの樹脂板材(厚物) PMMA(アクリル)シリーズです。

詳細情報を確認する

型番

4-2293-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2293-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2293-02

495
495
20

1個

54,800円

45,664

( 50,230円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワンの樹脂板材(厚物) PMMA(アクリル)シリーズです。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂板材(厚物) PMMA(アクリル)・透明の型番4-2293-02のページです。
型番4-2293-02に関する仕様情報を記載しております。

樹脂板材(厚物) PMMA(アクリル)・透明のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2293-01
4-2303-01
4-2303-02
4-2313-01
4-2313-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
厚さ
(mm)

29,500円

( 32,450円 )
1個 あり

12日目

49549515

58,700円

( 64,570円 )
1個 あり

9日目

495100015

110,000円

( 121,000円 )
1個 あり

9日目

495100020

118,000円

( 129,800円 )
1個 あり

9日目

995100015

219,000円

( 240,900円 )
1個 あり

9日目

995100020

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました