(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂板材 PET制電

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2290-05
樹脂板材 PET制電 PETセイデン-050505 ジュシイタザイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,800円
税込単価
15,180円

透明性が良く、ガスバリア性や耐薬品性に優れ、耐酸、耐アルカリ性に優れているほか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【樹脂】PET
  • 詳細タイプ:
    樹脂板材 制電タイプ
  • 色:
    透明

型番

4-2290-05 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2290-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2290-05

495
495
5

1個

13,800( 15,180円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透明性が良く、ガスバリア性や耐薬品性に優れ、耐酸、耐アルカリ性に優れているほか、耐油性もある樹脂板材で、機械カバーやクリーンルームに使用できます。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂板材 PET制電の型番4-2290-05のページです。
型番4-2290-05に関する仕様情報を記載しております。

樹脂板材 PET制電のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2290-03
4-2291-03
4-2291-05
4-2292-03
4-2292-05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(mm)
厚さ
(mm)

9,720円

( 10,692円 )
1個 あり

9日目

4954953

18,430円

( 20,273円 )
1個 あり

9日目

49510003

26,220円

( 28,842円 )
1個 あり

9日目

49510005

36,860円

( 40,546円 )
1個 あり

9日目

99510003

52,440円

( 57,684円 )
1個 あり

9日目

99510005

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました