(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂板材 PETシリーズ

型番:4-2287-05
樹脂板材 PETシリーズ PET-050505 ジュシイタザイ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
4,651円
税込単価
5,116円

アズワンの樹脂板材、PETシリーズです。

詳細情報を確認する

型番

4-2287-05 解除

Loading...

技術情報を表示

4-2287-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2287-05

1個

4,651( 5,116円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワンの樹脂板材、PETシリーズです。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂板材 PETシリーズの型番4-2287-05のページです。
型番4-2287-05に関する仕様情報を記載しております。

樹脂板材 PETシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2287-02
4-2287-03
4-2287-04
4-2287-06
4-2288-01
4-2288-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,851円

( 2,036円 )
1個 -

12日目

2,780円

( 3,058円 )
1個 -

12日目

3,711円

( 4,082円 )
1個 -

9日目

12,400円

( 13,640円 )
1個 -

9日目

2,000円

( 2,200円 )
1個 -

9日目

3,711円

( 4,082円 )
1個 -

9日目

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました