(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紫外線カットアクリル板 CLAREX(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

紫外線カットアクリル板 CLAREX(R)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,540円 ~ 30,240円
税込価格
13,794円 ~ 33,264円

【製品仕様】・紫外線カットアクリル板 CLAREXです。・耐候性と光学特性に優...

詳細情報を確認する

  • メーカー名:
    日東樹脂工業

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【紫外線カットアクリル板 CLAREX】

  • 耐候性と光学特性に優れています。
  • 材質:アクリル
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

30,240( 33,264円 )

8日目

1個

25,420( 27,962円 )

8日目

1個

12,540( 13,794円 )

8日目

1個

23,000( 25,300円 )

8日目

1個

30,240( 33,264円 )

8日目

1個

25,420( 27,962円 )

8日目

1個

12,540( 13,794円 )

8日目

1個

23,000( 25,300円 )

8日目

1個

27,800( 30,580円 )

8日目

1個

25,420( 27,962円 )

10日目

1個

12,540( 13,794円 )

8日目

  • 注文停止中

1個

23,000( 25,300円 )

-

1個

30,240( 33,264円 )

8日目

1個

25,420( 27,962円 )

10日目

1個

12,540( 13,794円 )

10日目

1個

23,000( 25,300円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・紫外線カットアクリル板 CLAREXです。
・耐候性と光学特性に優れています。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

紫外線カットアクリル板 CLAREX(R)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました