(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミック丸棒 窒化珪素

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1398-01
セラミック丸棒 窒化珪素 Si3N4-ファイ5-50 セラミックマルボウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,371円
税込単価
59,808円

生産加工において使用可能なセラミック丸棒で、窒化珪素を含んでいます。

詳細情報を確認する

型番

4-1398-01 解除

Loading...

商品仕様

型番寸法メーカー型番材質
4-1398-01Φ5.0×50Si3N4-Φ5-50窒化珪素
4-1398-02Φ10.0×50Si3N4-Φ10-50窒化珪素
4-1398-03Φ15.0×50Si3N4-Φ15-50窒化珪素
 
商品情報を表示

4-1398-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
メーカー型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1398-01

5
Si3N4-Φ5-50

1個

54,371( 59,808円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生産加工において使用可能なセラミック丸棒で、窒化珪素を含んでいます。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミック丸棒 窒化珪素の型番4-1398-01のページです。
型番4-1398-01に関する仕様情報を記載しております。

セラミック丸棒 窒化珪素のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1398-02
4-1398-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
メーカー型式

65,500円

( 72,050円 )
1個 あり

10日目

10Si3N4-Φ10-50

60,391円

( 66,430円 )
1個 -

10日目

15Si3N4-Φ15-50

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました