(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミック丸棒 窒化アルミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1397-03
セラミック丸棒 窒化アルミ AlN-ファイ15-50 セラミックマルボウ

通常単価(税別)
60,391円
税込単価
66,430円

生産加工において使用可能なセラミック丸棒で、窒化アルミを含んでいます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【その他】その他
  • 長さ(mm):
    50
  • 詳細タイプ:
    セラミック丸棒
  • 材質詳細:
    窒化アルミ

型番

4-1397-03 解除

Loading...

商品仕様

型番寸法メーカー型番材質
4-1397-01Φ5.0×50AlN-Φ5-50窒化アルミ
4-1397-02Φ10.0×50AlN-Φ10-50窒化アルミ
4-1397-03Φ15.0×50AlN-Φ15-50窒化アルミ
 
商品情報を表示

4-1397-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
メーカー型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1397-03

15
AlN-Φ15-50

1個

60,391( 66,430円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生産加工において使用可能なセラミック丸棒で、窒化アルミを含んでいます。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミック丸棒 窒化アルミの型番4-1397-03のページです。
型番4-1397-03に関する仕様情報を記載しております。

セラミック丸棒 窒化アルミのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1397-01
4-1397-02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
メーカー型式

54,371円

( 59,808円 )
1個 -

10日目

5AlN-Φ5-50

57,422円

( 63,164円 )
1個 -

10日目

10AlN-Φ10-50

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました