(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリイミドフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1355-01
ポリイミドフィルム【10~20個入り】 トウメイPI25umA4 ポリイミドフィルム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,800円 ~ 80,000円
税込価格
6,380円 ~ 88,000円

高い絶縁性と低い誘電率、体誘電損失などの電気特性、耐薬品性、耐放射線性に優れ、...

詳細情報を確認する

型番

4-1355-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
規格
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-1355-01

210
297
0.025
透明
A4
1袋(10枚入)

1パック

10個入り

12,200( 13,420円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

高い絶縁性と低い誘電率、体誘電損失などの電気特性、耐薬品性、耐放射線性に優れ、太陽電池用基板等の透明性を生かした基盤や、タッチパネルやディスプレイなどに使用できます。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリイミドフィルムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました