(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

窒化ホウ素板 六方晶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1316-01
窒化ホウ素板 六方晶 BN-30-5 チッカホウソイタ

通常単価(税別)
19,567円
税込単価
21,524円

窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【その他】その他
  • 幅(mm):
    30
  • 長さ(mm):
    30
  • 詳細タイプ:
    角板
  • 材質詳細:
    窒化ホウ素
  • 熱伝導率(W/m・K):
    35
  • 純度:
    BN>99%
  • 曲げ強度:
    23MPa
  • 耐熱衝撃性:
    >1000℃
  • 内容量:
    1個

型番

4-1316-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1316-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1316-01

5
1個

1個

19,567( 21,524円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。
電気絶縁性が高く軽量です。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窒化ホウ素板 六方晶の型番4-1316-01のページです。
型番4-1316-01に関する仕様情報を記載しております。

窒化ホウ素板 六方晶のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-1316-02
4-1316-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ
(mm)
内容量

21,546円

( 23,701円 )
1個 -

10日目

10-

24,020円

( 26,422円 )
1個 -

10日目

15-

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました