(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4-1586-01
βチタンパイプ BTP29022 ベータチタンパイプ

βチタンパイプ 4-1586-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,000円
税込単価
22,000円

軽量・高耐食性・非磁性・高強度・復元性に優れています。内径×外径(mm):Φ0...

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    チタン合金DAT51(Ti-22V-4AL)のシームレス・パイプ
  • 内径粗さ:
    Ra1.6
  • 寸法公差:
    外径/±0.02mm、内径/+0.04/-0.02mm
  • 長さ:
    500mm

Loading...

4-1586-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ゲージ
内径×外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1586-01

22G
Φ0.41×Φ0.71

1個

20,000( 22,000円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・高耐食性・非磁性・高強度・復元性に優れています。
内径×外径(mm):Φ0.41×Φ0.71

技術情報

技術情報

4-1586-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

βチタンパイプの型番4-1586-01のページです。
型番4-1586-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
4-1586-02
4-1586-03
4-1586-04
4-1586-05
4-1586-06
4-1586-07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ゲージ 内径×外径(mm)

20,000円

( 22,000円 )
1個 あり

10日目

20GΦ0.58×Φ0.88

20,000円

( 22,000円 )
1個 あり

8日目

18GΦ0.90×Φ1.26

20,000円

( 22,000円 )
1個 あり

8日目

16GΦ1.25×Φ1.61

20,000円

( 22,000円 )
1個 あり

19日目

14GΦ1.69×Φ2.11

20,000円

( 22,000円 )
1個 あり

10日目

12GΦ2.40×Φ2.76

20,000円

( 22,000円 )
1個 あり

26日目

厚肉パイプΦ0.60×Φ1.60

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました