(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チュービングポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

チュービングポンプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,600円 ~ 84,000円
税込価格
5,060円 ~ 92,400円

【特長】・高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れて...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
流量範囲(ml/min)
内径×外径(mm)
サイズ(mm)
仕様
適合チューブ材質
重量
本体材質
ポンプ部
正転・逆転切替機能
回転数(rpm)
メーカー型番
電源
モーター
プラグ形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
チュービングポンプ
0.01~10
専用チューブ(Φ0.5×Φ1.5mm・Φ1.0×Φ2.0mm・Φ1.5×Φ2.5mm)
120×140×135
-
ファーメドR専用規格
1.2kg
スチール塗装
リングポンプ
有(LED表示)
2~400
TP-5SA
AC100~240V(50/60Hz)
ステッピングモーター
2Pプラグ(ACアダプター)

1個

84,000( 92,400円 )

1日目

液送用チューブ
-
-
内径Φ0.5×1000
TP-5SA用専用チューブ(ファーメド(R)・内径Φ0.5mm×1m)
-
-
-
-
-
-
5SA0515
-
-
-

1個

5,400( 5,940円 )

1日目

液送用チューブ
-
-
内径Φ1.0×1000
TP-5SA用専用チューブ(ファーメド(R)・内径Φ0.5mm×1m)
-
-
-
-
-
-
5SA1020
-
-
-

1個

4,600( 5,060円 )

1日目

液送用チューブ
-
-
内径Φ1.5×1000
TP-5SA用専用チューブ(ファーメド(R)・内径Φ0.5mm×1m)
-
-
-
-
-
-
5SA1525
-
-
-

1個

4,600( 5,060円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています
・回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です
・呼び水の必要が無い自吸式です
・高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です
・回転方向をLEDランプで表示します
・容易にチューブの交換ができます

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チュービングポンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チューブポンプ・チュービングポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト