(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ザヴィーナミニマックス(R)(ワイピングクロス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ザヴィーナミニマックス(R)(ワイピングクロス)【5~1,000個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,000円 ~ 40,200円  特別価格 
税込価格
27,500円 ~ 44,220円  特別価格 

超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられ...

詳細情報を確認する

  • メーカー名:
    KBセーレン

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
シートサイズ(mm)
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
メーカー型番
材質
サイズ(mm)
入数
詳細材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ワイパー
ポリエステル
70×70
ホワイト
100
-
-
-
1パック(1000枚入)
ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維)

1パック

1,000個入り

40,200円

37,836

( 41,620円 )

1日目

  • 注文停止中
ワイパー
ポリエステル
150×150
ホワイト
100
-
-
-
1パック(200枚入)
ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維)

1パック

200個入り

31,900円

30,024

( 33,026円 )

-

ワイパー
ポリエステル
1000×1000
ホワイト
100
MX-100
-
-
1パック(5枚入)
ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維)

1パック

5個入り

25,000( 27,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられています。
吸水性に優れ、塵埃の微粒子を捕捉します。
超純水で洗浄、クラス100対応

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザヴィーナミニマックス(R)(ワイピングクロス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました