(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ザヴィーナ(R)CK(CKワイパー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ザヴィーナ(R)CK(CKワイパー)【100~200個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,000円 ~ 19,000円
税込価格
19,800円 ~ 20,900円

超極細繊維を使用した凹凸のある生地組織のため、液体の拭取りに優れています。超純...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 詳細材質:
    分割型超極細複合繊維ベリーマX(ポリエステル・ナイロン)
  • メーカー名:
    KBセーレン

型番

4-1925-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-1925-02

240×240
1箱(100枚入)

1パック

100個入り

18,000( 19,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

超極細繊維を使用した凹凸のある生地組織のため、液体の拭取りに優れています。
超純水で洗浄しており、クラス100対応です。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザヴィーナ(R)CK(CKワイパー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました