(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリブ(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1415-01
ソリブ(R)【10~100個入り】 SOLIV0607 ソリブ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,140円
税込単価
10,054円

超極細繊維の扁平かつシャープな断面による優れた拭き取り効果を発揮します。純水洗...

詳細情報を確認する

  • 詳細2:
    4辺シールドエッジ
  • メーカー名:
    クラレ

型番

4-1415-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1415-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
シートサイズ(mm)
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
メーカー型番
材質
詳細1
シートサイズ(mm)
入数
詳細材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1415-01

ワイパー
ポリエステル
60×70
ホワイト
100
SOLIV0607
-
-
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
-
1袋(100枚入)
分割型超極細繊維「WRAMP(R)」(ポリエステル・ナイロン)

1パック

100個入り

9,140( 10,054円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超極細繊維の扁平かつシャープな断面による優れた拭き取り効果を発揮します。
純水洗浄・ヒートカットなどにより発じんを抑制しています。
クリーンエリアでの拭き取り作業に使用できます。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリブ(R)の型番4-1415-01のページです。
型番4-1415-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
4-1415-02
4-1415-03
4-1415-04
4-1415-52
4-1415-53
4-1415-54
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 材質 シートサイズ
(mm)
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) メーカー型番 材質 詳細1 シートサイズ(mm) 入数 詳細材質

3,860円

( 4,246円 )

20個入り

1パック あり

1日目

ワイパーポリエステル120×120ホワイト100SOLIV1212--ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当-1袋(20枚入)分割型超極細繊維「WRAMP(R)」(ポリエステル・ナイロン)

3,200円

( 3,520円 )

10個入り

1パック あり

1日目

ワイパーポリエステル190×190ホワイト100SOLIV1919--ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当-1袋(10枚入)分割型超極細繊維「WRAMP(R)」(ポリエステル・ナイロン)

4,510円

( 4,961円 )

10個入り

1パック あり

1日目

ワイパーポリエステル240×240ホワイト100SOLIV2424--ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当-1袋(10枚入)分割型超極細繊維「WRAMP(R)」(ポリエステル・ナイロン)

61,600円

( 67,760円 )

20個入り

1パック あり

12日目

ワイパーポリエステル120×120ホワイト100SOLIV1212--ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当-1ケース(20枚×20袋入)分割型超極細繊維「WRAMP(R)」(ポリエステル・ナイロン)

25,667円

( 28,234円 )

10個入り

1パック あり

1日目

ワイパーポリエステル190×190ホワイト100SOLIV1919--ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当-1ケース(10枚×10袋入)分割型超極細繊維「WRAMP(R)」(ポリエステル・ナイロン)

36,960円

( 40,656円 )

10個入り

1パック あり

1日目

ワイパーポリエステル240×240ホワイト100SOLIV2424--ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当-1ケース(10枚×10袋入)分割型超極細繊維「WRAMP(R)」(ポリエステル・ナイロン)

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました