(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチックドラム

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,350円 20,431円
税込単価
25,685円 22,474円

大型のハンドルでハンドリングがしやすく持ち運びが楽に行えます。底面に手掛け用の...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    超高分子量PE
  • メーカー名:
    サンコー(三甲)

型番

4-2797-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
容量詳細(L)
重量(kg)
外寸法(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2797-02

クローズドタイプ
50~99
75
4.2
Φ420×698
850055-01

1個

23,350円

20,431

( 22,474円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型のハンドルでハンドリングがしやすく持ち運びが楽に行えます。
底面に手掛け用の窪みがあり、傾けての内容物の排出時に便利です。
フタを介しての段積みが最大4段まで可能です。
フタにはEPDM製のパッキンがあり気密性に優れています。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックドラムの型番4-2797-02のページです。
型番4-2797-02に関する仕様情報を記載しております。

プラスチックドラムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました