(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーレベルJr.2 MG付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブルーレベルJr.2 MG付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,570円
税込単価
2,827円

傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付です。万が一、汚れたときはカバーの水...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    水平器
  • マグネット:
    2か所
  • 高さ(mm):
    50
  • 厚み(mm):
    20
  • 色:
  • 精度:
    ±1.0mm/m=0.0573°以内
  • 感度:
    0.35mm/m=0.0201°
  • 材質:本体:
    アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
  • 材質:気泡管:
    アクリル樹脂
  • 材質:液体:
    石油系液

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

73390

100
70

1個

2,570( 2,827円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付です。
万が一、汚れたときはカバーの水洗いができます。
※本体に防水性能はありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルーレベルJr.2 MG付の型番73390のページです。
型番73390に関する仕様情報を記載しております。

ブルーレベルJr.2 MG付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました