(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-3086-01
デジタルノギス デジタルノギス E03-150 122-521

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,480円
税込単価
8,228円

【特長】最小読取値が0.01㎜で測定範囲が0~150㎜のデジタルノギスです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • ソーラーパネル:
    なし
  • タイプ:
    LCD表示

型番

4-3086-01 解除

Loading...

製品仕様

型番測定範囲(mm)最小読取値(mm)表示防滴
4-3086-010~1500.01LCDIP54
4-3086-030~1500.01LCD
商品情報を表示

4-3086-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小読取値(mm)
保護等級(防水)
デプスバー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-3086-01

0.01
IP54(防滴)
あり

1個

7,480( 8,228円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】最小読取値が0.01㎜で測定範囲が0~150㎜のデジタルノギスです。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス の型番4-3086-01のページです。
型番4-3086-01に関する仕様情報を記載しております。

デジタルノギス のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-3086-02
4-3086-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小読取値
(mm)
保護等級(防水) デプスバー

2,300円

( 2,530円 )
1個 あり

1日目

0.1--

4,830円

( 5,313円 )
1個 あり

1日目

0.01--

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました