(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジアイーノ(次亜塩素酸 空間除菌脱臭機)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジアイーノ(次亜塩素酸 空間除菌脱臭機)【300個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

次亜塩素酸で空間の除菌・脱臭に特化し、菌やウイルス、ニオイにすばやく優れた抑制...

詳細情報を確認する

  • メーカー名:
    パナソニック

型番

7-9167-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
メーカー型番
電源
電源コード長
詳細1
運転モード(消費電力/運転音)
重量(タンク空時)
タンク容量
品名
本体サイズ
適応床面積
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-9167-11

関連商品
オプション
F-ZVC03
-
-
-
-
-
-
塩タブレット(300粒入)
-
-
-

1パック

300個入り

3,600( 3,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

次亜塩素酸で空間の除菌・脱臭に特化し、菌やウイルス、ニオイにすばやく優れた抑制力を発揮します。

技術情報

技術情報

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジアイーノ(次亜塩素酸 空間除菌脱臭機)の型番7-9167-11のページです。
型番7-9167-11に関する仕様情報を記載しております。

ジアイーノ(次亜塩素酸 空間除菌脱臭機)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました