(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷却コンテナ アイスフリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-2441-15
冷却コンテナ アイスフリー 5mlチューブラック レイキャクコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,400円
税込単価
24,640円

アズワンの冷却コンテナ(アイスフリー)用保冷剤です。・保冷剤サイズ(mm):1...

詳細情報を確認する

型番

4-2441-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-2441-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
使用範囲温度(℃)
詳細タイプ
サイズ(mm)
仕様
メーカー型番
材質詳細
冷凍温度・時間
収納数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2441-15

その他
-196~+100℃
チューブラック
119×101×38
5mLタイプ
4665854
アルミニウム合金
-
30本(穴径13.5mm)

1個

22,400( 24,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワンの冷却コンテナ(アイスフリー)用保冷剤です。
・保冷剤
サイズ(mm):105×100×26
・チューブラック
2mLタイプ/1.5mLタイプ/5mLタイプ

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却コンテナ アイスフリーの型番4-2441-15のページです。
型番4-2441-15に関する仕様情報を記載しております。

冷却コンテナ アイスフリーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-2441-11
4-2441-12
4-2441-13
4-2441-14
4-2441-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 使用範囲温度
(℃)
詳細タイプ サイズ(mm) 仕様 メーカー型番 材質詳細 冷凍温度・時間 収納数

10,100円

( 11,110円 )
1個 -

1日目

蓄冷剤--105×100×260.5~4℃4665850アルミニウム合金、ABS(-20℃)約4時間・(-80℃)約2時間-

10,100円

( 11,110円 )
1個 -

1日目

蓄冷剤--105×100×26-18~-4℃4665851アルミニウム合金、ABS(-20℃)約6時間・(-80℃)約3時間-

22,400円

( 24,640円 )
1個 あり

1日目

その他-196~+100℃チューブラック119×101×382mLタイプ4665852アルミニウム合金-30本(穴径12.6mm)

22,400円

( 24,640円 )
1個 あり

1日目

その他-196~+100℃チューブラック119×101×381.5mLタイプ4665853アルミニウム合金-48本(穴径11mm)

25,100円

( 27,610円 )
1個 あり

1日目

その他-196~+100℃チューブラック119×101×38PCRタイプ4665855アルミニウム合金-96本(穴径7mm)

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました