(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷却コンテナ アイスフリー コンテナ 152×170×123mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷却コンテナ アイスフリー コンテナ 152×170×123mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,600円
税込単価
34,760円

保冷剤を冷凍庫で冷やし、コンテナ内に入れ、保冷剤の上にチューブラックをセットし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保温・保冷容器
  • 材質:
    その他樹脂
  • サイズ(mm):
    152×170×123
  • メーカー型番:
    4665849
  • 材質詳細:
    EVA
  • 保冷持続時間:
    保冷剤(0.5~4℃)使用時/(蓋未使用時)4時間・(蓋使用時)6時間、保冷剤(-18~+4℃)使用時/(蓋未使用時)3時間・(蓋使用時)4時間、ドライアイス使用時/(蓋未使用時)4時間・(使用時)5時間

型番

4-2441-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-2441-01

1個

31,600( 34,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

保冷剤を冷凍庫で冷やし、コンテナ内に入れ、保冷剤の上にチューブラックをセットして使用します。
保冷剤を使用せず、コンテナに直接ドライアイス(約200g)を入れて使用することも可能です。
耐久性に優れ、繰り返し使用できます。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却コンテナ アイスフリー コンテナ 152×170×123mm の型番4-2441-01のページです。
型番4-2441-01に関する仕様情報を記載しております。

冷却コンテナ アイスフリー コンテナ 152×170×123mm のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました