(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

元素粉末材料 二酸化チタン

元素粉末材料 二酸化チタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,550円
税込価格
12,705円

【製品仕様】・高純度化学研究所の元素粉末材料、二酸化チタンです。・メーカー名:...

詳細情報を確認する

  • 元素名:
    二酸化チタン
  • 化学式:
    TiO2
  • 内容量:
    500g
  • メーカー名:
    高純度化学研究所

Loading...

商品情報

【元素粉末材料 二酸化チタン】

  • 形状内容:機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの

型番リスト

型番
純度
形状
内容
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-2482-78

99.9%
ca.2μm
機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの
TIO13PB4

1個

11,550( 12,705円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・高純度化学研究所の元素粉末材料、二酸化チタンです。
・メーカー名:高純度化学研究所

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

元素粉末材料 二酸化チタンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました