(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミボロン 高能率加工専用ホルダ DDJN型(勝手:左)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミボロン 高能率加工専用ホルダ DDJN型(勝手:左)

通常単価(税別)
8,705円
税込単価
9,576円

【特長】・高送り切削で仕上げ面粗度向上・面粗度が必要な倣い加工に最適

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

DDJNL2525M15-R24 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DDJNL2525M15-R24

1個

8,705( 9,576円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高送り切削で仕上げ面粗度向上
・面粗度が必要な倣い加工に最適

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミボロン 高能率加工専用ホルダ DDJN型(勝手:左)の型番DDJNL2525M15-R24のページです。
型番DDJNL2525M15-R24に関する仕様情報を記載しております。

スミボロン 高能率加工専用ホルダ DDJN型(勝手:左)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました