(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスインパクトドライバ FWH7DL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスインパクトドライバ FWH7DL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,500円
税込単価
24,750円

【特長】・頼れるコンパクト・余裕の作業量と締付けトルクで作業をもっと楽しく・新...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    7.2
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 最大トルク(N・m):
    25
  • 充電式:
  • 質量(g):
    580
  • 詳細販売セット内容:
    FWH7DL(LCSK)、BCL715×1個、急速充電器UC7SL、ケース付
  • 回転数(min⁻¹(回転/分)):
    0~2400
  • 打撃数(min⁻¹(打撃/分)):
    0~3000
  • 締め付け能力(mm):
    普通ボルト:M3~M8、小ねじ:M3~M8
  • 六角軸二面幅(mm):
    6.35
  • 充電時間:
    約30分

型番

FWH7DL(LCSK) 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FWH7DL(LCSK)

1個

22,500( 24,750円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頼れるコンパクト
・余裕の作業量と締付けトルクで作業をもっと楽しく
・新開発高容量1.5Ah(7.2V)リチウムイオン電池を採用
・1充電当たりの作業量約4,200本(機械ねじM6×12mm)(作業量は参考値です。材料や条件により異なります)
・速度を微調整しやすいトリガ式無段変速スイッチを採用
・小ねじの締付けに最適
・握りやすいグリップ形状
・安心の電池多重保護回路を内蔵(過負荷防止回路、過放電防止回路、セル毎の電圧監視回路)
・安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました
・45mmの木ねじもしっかり締付け
・便利な手締め機構
・スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスインパクトドライバ FWH7DLの型番FWH7DL(LCSK)のページです。
型番FWH7DL(LCSK)に関する仕様情報を記載しております。

コードレスインパクトドライバ FWH7DLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました