(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーレスドリルチャックアダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キーレスドリルチャックアダプタ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,137円
税込単価
4,551円

【特長】・キーレスドリルチャックアダプタセット・チャックハンドル不要の便利なキ...

詳細情報を確認する

  • 販売セット内容:
    本体・他
  • 全長(mm):
    95
  • 六角軸二面幅(mm):
    6.35
  • 適用機種:
    WH7DL、WH9DM2、WH10DAL、WH14DDL、WH14DDL2、WH18DDL、WH18DDL2、WH36DA、WH14DKL、WH18DKL、WH10DCL、WH14DCL、WH12H2、WH12AB2、WH12VE、WM10DBL、WM14DBL、WM18DBL、WHP14DBL、WHP18DBL、WP12VA、(旧形)WH6DC、WH9DM/12DM、WH10DL、WH12DAF2、WH12DM2/12DMR、WH12DK、WH12DMR2、WH14DMRL、WH14DBL、WH14DBAL、WH14DBAL2、WH14DBEL、WH18DBAL2、WH18DBDL、WH18DBEL、WP12DM、WP14DSL、WH8DYA(WH8DYAはNo.2のみ使用可)、WH14DH/14DM、WH14DML、WH14DMR、WH14DSL、WH14DSL2、WH18DL、WH12VA/VB、WH12VC3、WH12VC2、WH12VC/VD、WP10A、<変換アダプタ使用>(旧形)WH14DA、(インパクトレンチ)<ビットアダプタ使用>WR12DM2、WR14DBAL2、WR14DMR/18DL、WR14DSL/DBAL、(旧形)WR9DM/9DM2/12DM、WR14DH/14DM

(i)ご注意

  • このキーレスドリルチャックアダプタは鉄工ドリル(錐)用です。木工ドリル(錐)、ホールソーには使用しないでください。

型番

0032-9696 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0032-9696

1個

4,137( 4,551円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーレスドリルチャックアダプタセット
・チャックハンドル不要の便利なキーレスチャック
・先端工具を選ばない幅広い作業に対応
・インパクトドライバ用
・キーレス・ロック機能付

(i)ご注意

  • このキーレスドリルチャックアダプタは鉄工ドリル(錐)用です。木工ドリル(錐)、ホールソーには使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーレスドリルチャックアダプタの型番0032-9696のページです。
型番0032-9696に関する仕様情報を記載しております。

キーレスドリルチャックアダプタのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
木工用
評価 5.0満足度:5.02022/01/16
インパクトドライバーを穴あけ作業に使うときには必須です。ビットタイプのドリル刃では無いサイズもこれを使えば使用できます。重宝しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました