(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ディスクグラインダ 防振形サイドハンドル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G18SWA-100V
電気ディスクグラインダ 防振形サイドハンドル付 HIT1 デンキディスクグラインダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,283円
税込単価
33,311円

【特長】・過負荷耐力と研削量・最大出力:100V-2,700W/200V-3,...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    180
  • 変速機能有無:
  • 無負荷回転数(min-1):
    6600
  • 2重絶縁機能有無:
  • 消費電力(W):
    1430
  • コード長さ(m):
    2.5(2心)
  • トイシ寸法(外形×厚さ×穴径)(mm):
    180×6×22
  • 標準付属品:
    レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、ツールレスホイルガード、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル

型番

G18SWA-100V 解除

Loading...

 
カタログを表示

G18SWA-100V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
定格電流(A)
最大出力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G18SWA-100V

単相100
15
2700

1個

30,283( 33,311円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・過負荷耐力と研削量
・最大出力:100V-2,700W/200V-3,000W
・使いやすさを追求したメインハンドル
・大形スイッチ
・滑りにくいエラストマ付
・連続作業に便利なロックレバー付スイッチ
・低振動:エラストマと防振形サイドハンドルにより、低振動を実現
・2分割コイルを採用:2分割したコイル間にも冷却風を流すことにより、さらなる冷却効果が得られモーターの耐久性が向上しました
・2015年度iFデザイン賞受賞

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ 防振形サイドハンドル付の型番G18SWA-100Vのページです。
型番G18SWA-100Vに関する仕様情報を記載しております。

電気ディスクグラインダ 防振形サイドハンドル付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
G18SWA-200V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源
(V)
定格電流
(A)
最大出力
(W)

30,282円

( 33,310円 )
1個 あり

1日目

単相2007.53000

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました