(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気ディスクグラインダ FG10SC3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気ディスクグラインダ FG10SC3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,039円
税込単価
14,343円

【特長】・握りやすい細径ボディ・最大出力960Wのパワフルモーター搭載・スライ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 変速機能有無:
  • 無負荷回転数(min-1):
    12000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    AC100
  • 定格電流(A):
    7.4
  • 消費電力(W):
    720
  • コード長さ(m):
    2.5(2心)
  • 最大出力(W):
    960
  • トイシ寸法(外形×厚さ×穴径)(mm):
    100×3×15
  • 標準付属品:
    レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、サイドハンドル、スパナ

型番

FG10SC3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG10SC3

1個

13,039( 14,343円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすい細径ボディ
・最大出力960Wのパワフルモーター搭載
・スライドスイッチ採用。不意にスイッチがONになるのを防ぎ、万一の場合にもOFFにしやすいスライドスイッチを採用
・1台で多用途に使える
【用途】
・金属の研削作業(レジノイドフレキシブルトイシ使用)
・金属の塗装はがし(別売テーパ式多羽根ディスク使用)
・金属パイプの切断(別売切断トイシ・切断トイシ用ホイルガード・ガイドベース使用)
・コンクリートの筋付け(別売ダイヤモンドカッター・ガイドベース使用)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ FG10SC3の型番FG10SC3のページです。
型番FG10SC3に関する仕様情報を記載しております。

電気ディスクグラインダ FG10SC3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました