(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SR型用ホルダSRB型(止まり穴用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SRB16-10-100
SR型用ホルダSRB型(止まり穴用) SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
85,345円
税込単価
93,880円

【特長】・高速、高送りによる高能率化を実現!!・容易なインサート交換

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。

型番

SRB16-10-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

SRB16-10-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
首下長(mm)
シャンクタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRB16-10-100

11.900~15.600
100
10
60
標準

1個

85,345( 93,880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速、高送りによる高能率化を実現!!
・容易なインサート交換

(i)ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SR型用ホルダSRB型(止まり穴用)の型番SRB16-10-100のページです。
型番SRB16-10-100に関する仕様情報を記載しております。

SR型用ホルダSRB型(止まり穴用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SRB16-10-100SD
SRB16-10-160SD
SRB19-12-115
SRB19-12-115SD
SRB19-12-185SD
SRB24-16-128
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 首下長
(mm)
シャンクタイプ

138,580円

( 152,438円 )
1個 -

1日目

11.900~15.6001001060センターボルトクランプ式

141,960円

( 156,156円 )
1個 -

1日目

11.900~15.60016010120センターボルトクランプ式

87,035円

( 95,739円 )
1個 -

1日目

15.601~18.6001151270標準

141,960円

( 156,156円 )
1個 -

1日目

15.601~18.6001151270センターボルトクランプ式

147,875円

( 162,663円 )
1個 -

1日目

15.601~18.60018512140センターボルトクランプ式

87,880円

( 96,668円 )
1個 -

1日目

18.601~23.6001281680標準

ヘッド交換式リーマ用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました