(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミポリゴン GND型ホルダ ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PSC63-GND338000L
スミポリゴン GND型ホルダ ストレート センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
63,400円
税込単価
69,740円

住友電工ハードメタル 溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用) スミ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    2~6
  • 最大溝深さ(mm):
    12~18
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    モジュラー型(ブレード)
  • クランプ方式:
    クランプオン(C)
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    GC□□○○○○-□□
  • クランプねじ:
    BFTX0619N
  • レンチ:
    TT25
  • 締付けトルク(N・m):
    7.5

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップ、カセットは付属しておりません。

型番

PSC63-GND338000L 解除

Loading...

 
カタログを表示

PSC63-GND338000L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
刃先距離(mm)
適合モジュラーブレード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSC63-GND338000L

33
GNDCML212/GNDCML312/GNDCML418/GNDCML518/GNDCML618

1個

63,400( 69,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル 溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用) スミポリゴン GND型ホルダ ストレート。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップ、カセットは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミポリゴン GND型ホルダ ストレートの型番PSC63-GND338000Lのページです。
型番PSC63-GND338000Lに関する仕様情報を記載しております。

スミポリゴン GND型ホルダ ストレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PSC40-GND228000L
PSC40-GND228000R
PSC50-GND278000L
PSC50-GND278000R
PSC63-GND338000R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 刃先距離
(mm)
適合モジュラーブレード

49,700円

( 54,670円 )
1個 -

1日目

22GNDCML212/GNDCML312/GNDCML418/GNDCML518/GNDCML618

49,700円

( 54,670円 )
1個 -

1日目

22GNDCMR212/GNDCMR312/GNDCMR418/GNDCMR518/GNDCMR618

55,200円

( 60,720円 )
1個 -

1日目

27GNDCML212/GNDCML312/GNDCML418/GNDCML518/GNDCML618

55,200円

( 60,720円 )
1個 -

1日目

27GNDCMR212/GNDCMR312/GNDCMR418/GNDCMR518/GNDCMR618

63,400円

( 69,740円 )
1個 -

1日目

33GNDCMR212/GNDCMR312/GNDCMR418/GNDCMR518/GNDCMR618

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました