(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミポリゴン DTJN型ホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PSC50-DTJNL35060-16
スミポリゴン DTJN型ホルダ センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
35,400円
税込単価
38,940円

【特長】・高剛性・高精度・工具交換時間短縮・クーラント対応(~1MPa)・ダブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップ、敷板用レンチは付属しておりません。

型番

PSC50-DTJNL35060-16 解除

Loading...

 
カタログを表示

PSC50-DTJNL35060-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSC50-DTJNL35060-16

1個

35,400( 38,940円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高剛性・高精度
・工具交換時間短縮
・クーラント対応(~1MPa)
・ダブルクランプ式

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップ、敷板用レンチは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミポリゴン DTJN型ホルダの型番PSC50-DTJNL35060-16のページです。
型番PSC50-DTJNL35060-16に関する仕様情報を記載しております。

スミポリゴン DTJN型ホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PSC40-DTJNL27050-16
PSC40-DTJNR27050-16
PSC50-DTJNR35060-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手

31,900円

( 35,090円 )
1個 -

1日目

31,900円

( 35,090円 )
1個 -

1日目

35,400円

( 38,940円 )
1個 -

1日目

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました