(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高能率加工用インサート&専用ホルダ DTGN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DTGNR3232P16-R24
高能率加工用インサート&専用ホルダ DTGN型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
12,356円
税込単価
13,592円

【特長】・高送り切削で仕上げ面粗度向上・面粗度が必要な倣い加工に最適

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 適合チップ形状:
    T(三角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 切込み角:
    G:90°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    3NC-TNGA160416/3NC-TNGA160420/3NC-TNGA160424/6NC-TNGA160416/6NC-TNGA160420/6NC-TNGA160424
  • クランプセット:
    SCP-1
  • シート:
    TNS1604-R24
  • シート止めねじ:
    BFTX0307N
  • レンチ:
    TRX10/LH040/LH025
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    5

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップ、敷板用レンチは付属しておりません。

型番

DTGNR3232P16-R24 解除

Loading...

 
カタログを表示

DTGNR3232P16-R24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTGNR3232P16-R24

32
32
170
32

1個

12,356( 13,592円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高送り切削で仕上げ面粗度向上
・面粗度が必要な倣い加工に最適

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップ、敷板用レンチは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率加工用インサート&専用ホルダ DTGN型の型番DTGNR3232P16-R24のページです。
型番DTGNR3232P16-R24に関する仕様情報を記載しております。

高能率加工用インサート&専用ホルダ DTGN型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DTGNL2525M16-R24
DTGNR2525M16-R24
DTGNR3225P16-R24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)
シャンク断面H/B

8,705円

( 9,576円 )
1個 -

1日目

252515025

8,705円

( 9,576円 )
1個 -

1日目

252515025

10,601円

( 11,661円 )
1個 -

1日目

322517032

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました