(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WDX470D5S40
SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) SEDセッサクコウグ

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) WDX470D5S40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
71,604円
税込単価
78,764円

【特長】・加工時の切削抵抗が中心刃と外周刃でバランスするように配置し、更に相互...

詳細情報を確認する

  • シャンク径・MT No:
    40
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク長(mm):
    70
  • コーティング・表面処理:
    CVDコート/PVDコート/オーロラコート
  • 給油方式(詳細):
    内部給油式

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

型番

WDX470D5S40 解除

Loading...

WDX470D5S40 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • バランス設計
  • 優れた切りくず処理
  • 多彩な加工をこなす多機能工具
    4種類の用途別ブレーカを使い分けることで、さまざまな被削材、条件下において、最適な加工を実現。穴拡げや座ぐり加工、外径旋削・内径ボーリングなど多彩な加工に対応。
  • 4コーナー使いインサートで経済的
    中心刃、外周刃兼用のインサート採用で、中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮。

WDX型5D用は、専用溝形状+大きなクーラント穴サイズ採用で、深穴加工においても、良好な切りくず排出性能を実現。

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) 特長

性能・試験情報

■切削性能

●バランス設計(水平分力値比較)
食い付き部と貫通穴出口においてもバランスが保たれ、安定加工が可能。

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) 性能・試験情報1

●切りくず処理の改善

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) 性能・試験情報2

使用工具:WDX200D3S25(φ20.0)
被削材:SUS304
切削条件:Vc=130m/min f=0.06mm/rev H=50mm、Wet

●底面形状がフラットに近い為後工程が容易。

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) 性能・試験情報3

<WDX260D5S32>
L/D=5の専用溝形状

※切りくず排出重視設計

溝容量を大きくとった設計で切りくず排出性を向上させ、L/D=5の穴あけにおいても、安定加工が可能。

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) 性能・試験情報4

<比較用工具>
L/D=4の溝形状

※ドリル本体剛性重視設計

ドリル本体の剛性を上げる溝設計で、L/D=4までの浅穴加工で、安定加工が可能。

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) 性能・試験情報5

被削材:SUS304、使用工具:WDX260D5S32 インサート:WDXT073506-G
切削条件:Vc=150m/min f=0.05mm/rev H=130mm(貫通穴) Wet

外形図

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

■旋盤加工要領

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) 使用方法

■ドリルの取付け

  • 外周刃が機械のX軸と平行になるようにセットしてください。(図1)
  • ホルダ端面とドリルのフランジ端面を密着させた状態でボルト締めしてください。

■加工径の調整(オフセット)

  • 機械のX軸の移動により調整が可能です。
  • 調整方向はX軸のプラス側(内径拡大方向)に調整してください。マイナス側(内径縮小方向)に調整すると、ホルダが加工した穴に干渉(擦れる)する可能性がありますので、推奨しません。(図1)
  • 最大調整(オフセット)量は刃径により異なります。

■その他の注意事項

  • 旋盤にドリルを取付けた場合、主軸中心に対して中心刃の芯高が0.15~0.2mm程度芯下がりになるようにドリルは設計されています。
  • 主軸中心のずれが大きく、中心刃が主軸中心より芯上がりになると、中心刃が欠損しますのでご注意ください。
  • 外径加工、または内径ボーリング加工を行う場合、切込みはドリル径の1/5以下(最大5mm以下)に設定ください。(例:刃径φ20の場合、切込み4mm以下)
  • 旋盤にて貫通加工を行う場合、貫通時に生成された円盤状の切りくず(図2)が飛散することがあります。設備にカバーのないものは、危険防止のためカバーなどを取り付けてください。

使用事例

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) 使用事例1

・加工面良好
・加工穴径の安定

被削材:機械部品(SCM415)
使用工具:WDX200D5S25
インサート:WDXT063006-G(ACP300)
切削条件:Vc=185m/min f=0.12mm/rev H=87mm 貫通 Wet

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) 使用事例2

・L/D=5においても安定加工を実現
・インサート欠け、摩耗が抑制され、寿命が安定

被削材:トラックリンク(35MnBM)
使用工具:WDX205D5S25 インサート:WDXT063006-G(ACP300)
切削条件:Vc=100m/min f=0.11mm/rev H=60mm 貫通 Wet

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) 使用事例3

・インサート欠けによるワーク不良トラブル解消

被削材:風力発電向けベアリング(SCM440相当)
使用工具:WDX330D5S40 インサート:WDXT094008-L(ACP300)
切削条件:Vc=146m/min f=0.10mm/rev H=158mm 貫通 Wet

推奨切削条件

推奨切削条件表

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) 推奨切削条件表

切削条件時の注意表

  • P種、K種で第一推奨インサート材種がACP300、ACK300の場合の第二推奨インサート材種は、ACP100になります。
  • この時の推奨切削条件は、切削速度Vcは上表の130%、送り量fは75%を目安としてください。

適用被削材

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) 適用被削材

選定サポート情報

■部品

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) 選定サポート情報

注意・禁止事項

■インサート脱着時の注意点

  • インサートを取付ける前に、インサート座面のゴミ等異物をエアー等で取り除いてください。
  • レンチには、ねじの軸とレンチの軸を合わせ、 押し付けるように使用ください。(図3)
    レンチの軸が曲がっていると、インサートクランプ不足、レンチの先端、ねじのトルクス穴部が変形する場合がありますので、ご注意ください。
  • インサートの取付け時にインサート座面とドリル本体に隙間が生じない様、ご注意願います。(図4、A部)
    正式に取付けた状態は図4のようになります。
    ※中心刃の外側面には隙間がありますが、クランプ面は内側と後側になりますので、使用上問題ありません。
SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式) 注意事項

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
突出長(L2)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
フランジ径(肩部径)(mm)
適用チップ
適合ネジ
適合レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDX470D5S40

47
235
340
270
240
49.5
WDXT156012
BFTX0615N
TRD25

1個

71,604( 78,764円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工時の切削抵抗が中心刃と外周刃でバランスするように配置し、更に相互の位置関係を最適化することで、安定した穴あけ加工が可能
・ブレーカ中央部に形成された「切りくず制御溝」の効果により、切りくず流出方向の制御が可能となり良好な切りくず処理が得られる

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

カタログ

 

WDX470D5S40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式)の型番WDX470D5S40のページです。
型番WDX470D5S40に関する仕様情報を記載しております。

SumiDrill WDX型 5D用(内部給油式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WDX400D5S40
WDX410D5S40
WDX420D5S40
WDX480D5S40
WDX490D5S40
WDX500D5S40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
加工穴深さ(L/D)
(mm)
全長(L1)
(mm)
突出長(L2)
(mm)
首下長・溝長(L3)
(mm)
フランジ径(肩部径)
(mm)
適用チップ 適合ネジ 適合レンチ

69,639円

( 76,603円 )
1個 -

1日目

4020030523520549.5WDXT125012BFTX0511NTRD20

69,639円

( 76,603円 )
1個 -

1日目

4120531024021049.5WDXT125012BFTX0511NTRD20

69,639円

( 76,603円 )
1個 -

1日目

4221031524521549.5WDXT125012BFTX0511NTRD20

71,604円

( 78,764円 )
1個 -

1日目

4824034527524549.5WDXT156012BFTX0615NTRD25

71,604円

( 78,764円 )
1個 -

1日目

4924535028025049.5WDXT156012BFTX0615NTRD25

80,028円

( 88,031円 )
1個 -

1日目

5025035528525549.5WDXT156012BFTX0615NTRD25

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました