(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-マルチドリル SMDH-S 1.5D用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMDH120S
SEC-マルチドリル SMDH-S 1.5D用 ハサキコウカンシキドリル

通常単価(税別)
31,232円
税込単価
34,355円

住友電工ハードメタル 刃先交換式ドリル用ホルダ SEC-マルチドリル SMDH...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • コーティング・表面処理:
    DEXコート
  • 先端角(°):
    140
  • 給油方式(詳細):
    内部給油式

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

型番

SMDH120S 解除

Loading...

 
カタログを表示

SMDH120S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
突出長(L2)(mm)
フランジ径(肩部径)(mm)
シャンク径・MT No
シャンク長(mm)
適合ネジ
適合レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMDH120S

12~12.5未満
28
91
43
20
16
48
BXD02208IP
TRDR08IP

1個

31,232( 34,355円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル 刃先交換式ドリル用ホルダ SEC-マルチドリル SMDH-S 1.5D用。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-マルチドリル SMDH-S 1.5D用の型番SMDH120Sのページです。
型番SMDH120Sに関する仕様情報を記載しております。

SEC-マルチドリル SMDH-S 1.5D用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SMDH125S
SMDH130S
SMDH140S
SMDH150S
SMDH160S
SMDH170S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
加工穴深さ(L/D)
(mm)
全長(L1)
(mm)
突出長(L2)
(mm)
フランジ径(肩部径)
(mm)
シャンク径・MT No シャンク長
(mm)
適合ネジ 適合レンチ

31,232円

( 34,355円 )
1個 -

1日目

12.5~13未満289143201648BXD02208IPTRDR08IP

31,232円

( 34,355円 )
1個 -

1日目

13~13.5未満309244201648BXD02208IPTRDR08IP

31,232円

( 34,355円 )
1個 -

1日目

13.5~14.5349648201648BXD02208IPTRDR08IP

31,570円

( 34,727円 )
1個 -

1日目

14.5~15.53510050252050BXD02208IPTRDR08IP

31,570円

( 34,727円 )
1個 -

1日目

15.5~16.53810353252050BXD02509IPTRDR10IP

31,570円

( 34,727円 )
1個 -

1日目

16.5~17.53910555252050BXD02509IPTRDR10IP

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました