(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SMDH120-3D
SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジあり ハサキコウカンシキドリル

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジあり SMDH120-3D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,572円
税込単価
40,229円

【特長】・独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリ...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • コーティング・表面処理:
    DEXコート
  • 先端角(°):
    140
  • 給油方式(詳細):
    内部給油式

(i)ご注意

  • ホルダ本体にはチップは付属しておりません。

型番

SMDH120-3D 解除

Loading...

SMDH120-3D の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジあり 特長
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。
ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。
また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
※MTL/MSL/MEL/MBのみ再研磨可能

性能・試験情報

工具寿命とコストダウン効果

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジあり 工具寿命とコストダウン効果

加工精度

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジあり 加工精度

工具強度

送り限界による強度比較

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジあり 送り限界による強度比較

被削材 : S50C    刃径 : φ16.0mm    切削条件 : vc=80m/min  穴深さ38mm

外形図

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジあり 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

8D、12D用 推奨加工方法

12D用ホルダの保持具はハイドロチャック、ミーリングチャック、コレットチャックを使用

(1)SMDH○○○-1.5D(F)型(1.5D用ホルダ)+MTL型、MSL型(ヘッド)にてガイド穴加工
(2)8D、12D用ホルダ+MTL型、MSL型(ヘッド)を低回転にてガイド穴へ挿入
  • ガイド穴加工用のホルダは1.5D用ホルダ、ヘッドは8D、12D用と同じ刃径(同型番)のヘッドをご使用ください。
  • 回転速度:500min-1
  • 送り速度:1,000~2,000mm/min
SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジあり (1)SMDH〇〇〇-1.5D(F)型(1.5D用ホルダ)+MTL型、MSL型(ヘッド)にてガイド穴加工

H=ドリル外径×1~1.5倍の深さ

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジあり (2)8D、12D用ホルダ+MTL型、MSL型(ヘッド)を低回転にてガイド穴へ挿入

※設定切削速度でガイド穴へ挿入すると、ドリル外周振れにより肩部が損傷する場合
   があります。

(3)設定回転速度まで回転速度を上げ、その後切削送り
(4)加工後、回転速度を下げ、被削材よりドリルを抜く
  • 回転速度:500min-1
  • 送り速度:1,000~2,000mm/min
SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジあり (3)設定回転速度まで回転速度を上げ、その後切削送り

※NC工作機械によっては設定回転速度前に切削送り指示が出る事がありますので、
   切削送り指示前にドウエル指示を入れる事を推奨します。

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジあり (4)加工後、回転速度を下げ、被削材よりドリルを抜く

※高速回転でドリルを被削材から抜くと、ドリルが振れて肩部が損傷する場合が
   あります。

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジあり 推奨切削条件表

(n:回転速度min-1 vc:切削速度 m/min f:送り量 mm/rev)

注記:機械剛性やワーク剛性により切削送りfなどの調整が必要です。
        8D、12D用の推奨切削速度は()内数値を目安としてください。8D、12D用の使用前に同サイズのガイド穴加工を設けることを推奨します。
        *上記赤文字の数値は 2021-2022年版総合カタログより変更となっております。

選定サポート情報

部品

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジあり 部品

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
突出長(L2)(mm)
フランジ径(肩部径)(mm)
シャンク径・MT No
シャンク長(mm)
適合ネジ
適合レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMDH120-3D

12.0以上12.5未満
42
107
59
20
16
48
BXD02208IPC
TRDR08IP

1個

36,572( 40,229円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです
・ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます
・再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です

(i)ご注意

  • ホルダ本体にはチップは付属しておりません。

カタログ

 

SMDH120-3Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジありの型番SMDH120-3Dのページです。
型番SMDH120-3Dに関する仕様情報を記載しております。

SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジありのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SMD-H200-8D
SMDH120-1.5D
SMDH120-12D
SMDH120-5D
SMDH120-8D
SMDH125-1.5D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
加工穴深さ(L/D)
(mm)
全長(L1)
(mm)
突出長(L2)
(mm)
フランジ径(肩部径)
(mm)
シャンク径・MT No シャンク長
(mm)
適合ネジ 適合レンチ

59,218円

( 65,140円 )
1個 -

1日目

19.5をこえ20.5以下172265209302556BXD03011IPCTRDR15IP

31,232円

( 34,355円 )
1個 -

1日目

12.0以上12.5未満239143201648BXD02208IPCTRDR08IP

71,656円

( 78,822円 )
1個 -

1日目

12.0以上12.5未満146213165201648BXD02208IPCTRDR08IP

41,236円

( 45,360円 )
1個 -

1日目

12.0以上12.5未満6713284201648BXD02208IPCTRDR08IP

52,728円

( 58,001円 )
1個 -

1日目

12.0以上12.5未満98164116201648BXD02208IPCTRDR08IP

31,232円

( 34,355円 )
1個 -

1日目

12.5以上13.0未満249143201648BXD02208IPCTRDR08IP

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました