(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MFS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMDT1300MFS-ACX70
SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MFS型 ハサキコウカンシキドリル

通常単価(税別)
8,115円
税込単価
8,927円

【特長】・高能率座ぐり加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけな...

詳細情報を確認する

型番

SMDT1300MFS-ACX70 解除

Loading...

 
カタログを表示

SMDT1300MFS-ACX70 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
機能長さ(mm)
有効長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMDT1300MFS-ACX70

SMDH130□
13
7.5
7.5

1個

8,115( 8,927円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率座ぐり加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果発揮
・底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MFS型の型番SMDT1300MFS-ACX70のページです。
型番SMDT1300MFS-ACX70に関する仕様情報を記載しております。

SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MFS型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SMDT1200MFS-ACX70
SMDT1250MFS-ACX70
SMDT1350MFS-ACX70
SMDT1400MFS-ACX70
SMDT1450MFS-ACX70
SMDT1500MFS-ACX70
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体 ドリル径(刃径)
(mm)
機能長さ
(mm)
有効長
(mm)

7,884円

( 8,672円 )
1個 -

2日目

SMDH120□127.17.1

7,884円

( 8,672円 )
1個 -

2日目

SMDH125□12.57.27.2

8,115円

( 8,927円 )
1個 -

2日目

SMDH140□13.57.97.9

8,346円

( 9,181円 )
1個 -

2日目

SMDH140□147.97.9

8,347円

( 9,182円 )
1個 -

3日目

SMDH140□14.57.97.9

8,658円

( 9,524円 )
1個 -

5日目

SMDH150□158.38.3

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました