(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱合金用ドリル SGS型

耐熱合金用ドリル SGS型

通常価格(税別)
6,429円 ~ 15,413円
税込価格
7,072円 ~ 16,954円

耐熱合金用ドリルSGS型は、シャープな切刃形状を適用することで、加工時の発熱を...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    ステンレス鋼 / チタン
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    135
  • 直径公差(mm):
    h8
  • 工具材質(詳細):
    ACW52S
  • コーティング・表面処理(詳細):
    PVD
  • 被削材(詳細):
    ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼
  • シャンク径公差(mm):
    h6

型番

未確定19件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
有効加工深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
18.1
49.6
3
9

1個

6,429( 7,072円 )

1日目

3.5
20.7
60.7
4
10.5

1個

7,884( 8,672円 )

1日目

4
23.3
60.8
4
12

1個

8,270( 9,097円 )

3日目

4.5
25.9
76.9
5
13.5

1個

8,965( 9,862円 )

1日目

5
28.5
77
5
15

1個

8,315( 9,147円 )

1日目

5.5
28.6
82.1
6
16.5

1個

8,788( 9,667円 )

1日目

6
31.2
82.2
6
18

1個

9,262( 10,188円 )

1日目

6.5
33.8
84.3
7
19.5

1個

9,262( 10,188円 )

1日目

7
36.4
84.4
7
21

1個

9,802( 10,782円 )

1日目

7.5
39.1
91.6
8
22.5

1個

10,411( 11,452円 )

1日目

8
41.7
91.7
8
24

1個

10,952( 12,047円 )

1日目

8.5
44.3
99.8
9
25.5

1個

11,560( 12,716円 )

1日目

9
46.9
99.9
9
27

1個

11,966( 13,163円 )

1日目

9.5
49.5
107
10
28.5

1個

12,642( 13,906円 )

1日目

10
52.1
107.1
10
30

1個

12,106( 13,317円 )

5日目

10.5
54.7
116.2
11
31.5

1個

13,723( 15,095円 )

1日目

11
57.3
116.3
11
33

1個

14,332( 15,765円 )

1日目

11.5
59.9
123.4
12
34.5

1個

14,805( 16,286円 )

1日目

12
62.5
123.5
12
36

1個

15,413( 16,954円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱合金用ドリルSGS型は、シャープな切刃形状を適用することで、加工時の発熱を抑制(切削抵抗低減)し、安定長寿命を実現します。
【特長】
・最適刃型と専用材種の組み合わせにより大幅な摩耗低減を実現
・微少ホーニング(刃先処理)と、独自のシンニング形状の採用により、切削抵抗を低減。切刃欠損を抑制します
・Ni基耐熱合金(インコネル・ワスパロイ・ハステロイ)の加工に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱合金用ドリル SGS型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト