(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・新材種ACT100を採用・Absotech(R)技術を応用したNXコ...
幅広い被削材や加工条件に対応する汎用ドリル
RXシン二ング+円弧刃型
内部給油式
●RXシンニングでスラストを低減、小型マシニングセンタ、小型旋盤にも最適
●新円弧刃型で良好な切りくず処理
マルチドリル ネクシオMDE型:切りくずを細かく分断/他社品:伸びた切りくず
被削材:S50C、刃径:φ9mm、穴深さ:5D、切削条件:Vc=80m/min、f=0.15mm/rev、内部給油(水溶性)
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現
<汎用性を追求した新材種 ACT100>
マルチドリル ネクシオMDE型:チッピングの無い高品位な刃先/他社品A:エッジのコーティングがチッピング
肩欠けに強い
高炭素鋼加工でも肩が強い
被削材:S50C、切削条件:Vc=80m/min、f=0.15mm/rev、内部給油(水溶性)
合金鋼加工でも肩が強い
被削材:SCM415、切削条件:Vc=110m/min、f=0.2mm/rev、内部給油(水溶性)
ステンレス鋼加工でも肩が強い
被削材:SUS304、切削条件:Vc=60m/min、f=0.1mm/rev、内部給油(水溶性)
良好な穴精度と穴品位を実現
内部給油式:ダブルマージン
●特殊ダブルマージンで穴精度良好(内部給油式)
入り口から副マージンが効果を発揮
被削材:S50C、刃径:φ8mm、穴深さ:5D、切削条件:Vc=80m/min、f=0.15mm/rev、H=38mm(貫通)、内部給油(水溶性)
●穴精度比較(金型鋼加工)
被削材:DH31S(49HRC)、使用工具:MDE 0800S08H05(φ8mm×5D)穴付き、切削条件:Vc=17m/min、f=0.07mm/rev、内部給油(水溶性)
●高炭素鋼使用実例
新材種ACT100で高い耐摩耗性と耐肩欠損性を実現
被削材:S50C、設備:立形M/C BT30、使用工具:MDE 0800S08H05(φ8mm×5D)穴付き、切削条件:Vc=80m/min、f=0.15mm/rev、H=38mm(貫通)、内部給油(水溶性)
●低炭素鋼使用実例
低炭素鋼で良好な切りくず処理
マルチドリル ネクシオMDE型:切りくずを細かく分断/従来品A:伸びた切りくず
被削材:SM材[工作機械フレーム部品]、設備:門形大型M/C、使用工具:MDE 1150S12H05(φ11.5mm×5D)穴付き、切削条件:Vc=100m/min、f=0.25mm/rev、内部給油(水溶性)、切削距離:約20m/30分
●高硬度合金鋼使用実例
新材種ACT100と新刃型で、凝着欠損にも強い
被削材:SCM440H(30HRC)、設備:立形M/C BT30、使用工具:MDE 0800S08H05(φ8mm×5D) 穴付き、切削条件:Vc=80m/min、f=0.15mm/rev、H=40mm(貫通)、内部給油(水溶性)
●ステンレス鋼使用実例
旋盤によるステンレス鋼を安定加工
被削材:SUS310、設備:NC旋盤(被削材回転)、使用工具:MDE 0350S04H05(φ3.5mm×5D) 穴付き、切削条件:Vc=40m/min、f=0.05mm/rev、H=14mm、内部給油(不水溶性)、加工数:5,000個
●ダクタイル鋳鉄使用実例
新コーティングにより、マージン損傷・すくい面摩耗を低減
被削材:FCD450、設備:HSK63 M/C、使用工具:MDE 079S08H05(φ7.9mm×5D)穴付き、切削条件:Vc=70m/min、f=0.1mm/rev、H=40mm(貫通)、L=64m、内部給油(水溶性)
●低炭素鋼使用実例
被削材:SCM415、設備:立型M/C BT30、使用工具:MDE0100S03H05(φ1.0mm×5D)穴付き、切削条件:Vc=40m/min、f=0.04mm/rev、H=5mm(貫通)、内部給油(水溶性)
●ステンレス鋼使用実例
被削材:SUS304、設備:立型M/C BT30、使用工具:MDE0200S03H05(φ2.0mm×5D)穴付き、切削条件:Vc=40m/min、f=0.04mm/rev、H=10mm(貫通)、内部給油(水溶性)
Loading...
【特長】
・新材種ACT100を採用
・Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!
・特殊ダブルマージンで穴精度良好(内部給油式)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針