(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MDE0880S09E02H-ACT100
マルチドリル ネクシオMDE-E型 ハブ用(外部給油式) ハサキコウカンシキドリル

マルチドリル ネクシオMDE-E型 ハブ用(外部給油式) MDE0880S09E02H-ACT100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,192円
税込単価
9,011円

【特長】・新材種ACT100を採用・Absotech(R)技術を応用したNXコ...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • 直径公差(mm):
    h8
  • 工具材質(詳細):
    ACT100
  • コーティング・表面処理(詳細):
    NX
  • 被削材(詳細):
    炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄
  • シャンク径公差(mm):
    h6

型番

MDE0880S09E02H-ACT100 解除

Loading...

MDE0880S09E02H-ACT100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

幅広い被削材や加工条件に対応する汎用ドリル

RXシン二ング+円弧刃型

マルチドリル ネクシオMDE-E型 ハブ用(外部給油式) 特長

外部給油式

●RXシンニングでスラストを低減、小型マシニングセンタ、小型旋盤にも最適

幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現

<汎用性を追求した新材種 ACT100>

  • ●微粒系超硬母材
    耐摩耗性と耐折損性を両立
  • ●NXコーティング
    Absotech®技術を応用した、高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現
  • ●高品位エッジが肩部の安定寿命を実現
マルチドリル ネクシオMDE-E型 ハブ用(外部給油式) 関連画像
マルチドリル ネクシオMDE-E型 ハブ用(外部給油式) 関連画像2

マルチドリル ネクシオMDE型:チッピングの無い高品位な刃先/他社品A:エッジのコーティングがチッピング

オーバーラップシンニングでさらに低抵抗、摩耗抑制浅穴加工に最適

*L/D=2サイズのみ

外形図

マルチドリル ネクシオMDE-E型 ハブ用(外部給油式) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

●ハブ内軸ボルト圧入穴使用実例

マルチドリル ネクシオMDE-E型 ハブ用(外部給油式) 使用事例1

被削材:S55C相当、設備:立型M/C、使用工具:MDE1397S14E02H(φ13.97mm×2D)、切削条件:Vc=75m/min、f=0.2mm/rev、H=15mm(貫通)、外部給油(水溶性)

推奨切削条件

推奨切削条件表

マルチドリル ネクシオMDE-E型 ハブ用(外部給油式) 推奨切削条件表1
マルチドリル ネクシオMDE-E型 ハブ用(外部給油式) 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

  • (1)上記推奨切削条件表は、水溶性切削油剤使用時を示すものです。(ステンレス鋼加工は除く)
  • (2)水溶性切削油は切刃先端部に十分に供給してください。
  • (3)不水溶性切削油を使用される場合は、切削速度を20~30%下げて十分な給油量を確保してください。
  • (4)保持具へのドリルセット時は、切刃先端外周部の振れを0.02mm以下にしてください。
  • (5)保持具内へのフルート入り込みは避けてください。
  • (6)加工物の食い付き部が異形状(傾き・断続等)の場合、食い付き時送り量を半分程度に下げてください。
    *それでも加工安定性が確保出来ない場合は、フラットマルチドリルMDF型にてフラット面の前加工を推奨します。
  • (7)貫通時断続加工になる場合は貫通前より送り量を半分程度に下げてください。

適用被削材

マルチドリル ネクシオMDE-E型 ハブ用(外部給油式) 適用被削材

選定サポート情報

マルチドリル ネクシオMDE-E型 ハブ用(外部給油式) 選定サポート情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
有効加工深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDE0880S09E02H-ACT100

8.8
39.6
83.6
9
17.6

1個

8,192( 9,011円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新材種ACT100を採用
・Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!
・オーバーラップシンニングでさらに低抵抗、摩耗抑制浅穴加工に最適!

カタログ

 

Loading...

MDE0880S09E02H-ACT100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチドリル ネクシオMDE-E型 ハブ用(外部給油式)の型番MDE0880S09E02H-ACT100のページです。
型番MDE0880S09E02H-ACT100に関する仕様情報を記載しております。

マルチドリル ネクシオMDE-E型 ハブ用(外部給油式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MDE1000S10E02H-ACT100
MDE1080S11E02H-ACT100
MDE1204S13E02H-ACT100
MDE1252S13E02H-ACT100
MDE1385S14E02H-ACT100
MDE1392S14E02H-ACT100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 有効加工深さ
(mm)

7,910円

( 8,701円 )
1個 -

1日目

1042.888.81020

8,586円

( 9,445円 )
1個 -

1日目

10.847951121.6

9,667円

( 10,634円 )
1個 -

1日目

12.0449.2102.21324.08

9,870円

( 10,857円 )
1個 -

1日目

12.5251.3102.31325.04

10,681円

( 11,749円 )
1個 -

1日目

13.8554.5107.51427.7

10,681円

( 11,749円 )
1個 -

1日目

13.9254.5107.51427.84

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました