(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロマルチ ポインティングドリル MDUP型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロマルチ ポインティングドリル MDUP型

通常価格(税別)
10,714円 ~ 28,918円
税込価格
11,785円 ~ 31,810円

【特長】マイクロマルチドリルのガイド穴加工用エンドミルシャンク、ポインティング...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    38.2
  • シャンク径・MT No:
    3
  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    120
  • 工具材質(詳細):
    KP011
  • コーティング・表面処理(詳細):
    PVD
  • 被削材(詳細):
    炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金
  • ねじれ角(°):
    30
  • シャンク径公差(mm):
    h6

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
有効加工深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.03
0.03

1個

28,918( 31,810円 )

1日目

0.04
0.04

1個

25,521( 28,073円 )

1日目

0.05
0.05

1個

22,908( 25,199円 )

1日目

0.08
0.08

1個

13,936( 15,330円 )

1日目

0.1
0.1

1個

10,714( 11,785円 )

1日目

0.12
0.12

1個

10,714( 11,785円 )

1日目

0.15
0.15

1個

10,714( 11,785円 )

1日目

0.18
0.18

1個

10,714( 11,785円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
マイクロマルチドリルのガイド穴加工用エンドミルシャンク、ポインティングドリルです。
刃径がお選びいただけます。
用途に応じてご発注ください。
【用途】
一般鋼、ステンレス鋼加工、アルミニウム、銅加工に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロマルチ ポインティングドリル MDUP型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました