(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミダイヤコートドリル SDC型(外部給油式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MDS02000SDC3-DCX20
スミダイヤコートドリル SDC型(外部給油式) SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
36,900円
税込単価
40,590円

【特長】・シャープな切刃形状により、繊維層の層間剥離(デラミネーション)やバリ...

詳細情報を確認する

型番

MDS02000SDC3-DCX20 解除

Loading...

 
カタログを表示

MDS02000SDC3-DCX20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
先端角(°)
有効加工深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDS02000SDC3-DCX20

2
13.5
50
2
90
6

1個

36,900( 40,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャープな切刃形状により、繊維層の層間剥離(デラミネーション)やバリを抑制
・先端角を連続的に変化させる事により、切刃への負荷を分散し損傷を抑制
・高強度・高密着ダイヤモンドコーティングとの組合せにより高品位、長寿命を実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミダイヤコートドリル SDC型(外部給油式)の型番MDS02000SDC3-DCX20のページです。
型番MDS02000SDC3-DCX20に関する仕様情報を記載しております。

スミダイヤコートドリル SDC型(外部給油式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MDS02489SDC3-DCX20
MDS03000SDC3-DCX20
MDS03300SDC3-DCX20
MDS04000SDC3-DCX20
MDS04851SDC3-DCX20
MDS05000SDC3-DCX20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 先端角
(°)
有効加工深さ
(mm)

36,900円

( 40,590円 )
1個 -

1日目

2.48916.250.22.489907.467

36,900円

( 40,590円 )
1個 -

1日目

31950.53909

37,600円

( 41,360円 )
1個 -

1日目

3.321.761.73.3909.9

37,600円

( 41,360円 )
1個 -

1日目

424.56249012

40,800円

( 44,880円 )
1個 -

1日目

4.85128.677.14.85113014.553

40,800円

( 44,880円 )
1個 -

1日目

528.777.2513015

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました