(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MDW0510HY3-ACX70
ストロングマルチドリル HY型(内部給油式) SEDセッサクコウグ

ストロングマルチドリル HY型(内部給油式) MDW0510HY3-ACX70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,844円
税込単価
14,128円

【特長】・鋼・鋳鉄の高能率加工に対応・ナノコーティング技術を駆使したドリル専用...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    135
  • 直径公差(mm):
    h8
  • 工具材質(詳細):
    ACX70
  • コーティング・表面処理(詳細):
    DEX
  • 被削材(詳細):
    炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄
  • シャンク径公差(mm):
    h6

型番

MDW0510HY3-ACX70 解除

Loading...

MDW0510HY3-ACX70 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

3つの切れ刃で高送り条件と長寿命化を実現。鋼・鋳鉄にマルチ対応します。

■概要

「ストロングマルチドリル HY型」は、鋼および鋳鉄加工の安定高能率化を実現するため、1刃あたりの負荷を軽減し長寿命化を可能にした3枚刃ドリルです。

ストロングマルチドリル HY型(内部給油式) 概要

■特長・用途

厚い心厚、3点マージン設計により、高能率加工で安定した穴径精度を実現します。
また「RYシンニング」の採用により、切削抵抗を低減した高能率加工が可能。
鋼でVf=800mm/min、鋳鉄でVf=1,000mm/minを超える切削条件に適用可能です。(φ10mmサイズの場合)

外形図

ストロングマルチドリル HY型(内部給油式) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

<使用実例>

機械部品(SCM420)

  • 使用工具:MDW1250HY3(φ12.5mm 3D)
  • 切削条件
    従来品:Vc=90m/min、f=0.25mm/rev、Vf=573mm/min
    HY型:Vc=70m/min、f=0.40mm/rev、Vf=713mm/min
    H=12mm(貫通) 内部給油(水溶性)
ストロングマルチドリル HY型(内部給油式) 使用事例1

従来ドリル比1.25倍の高能率加工+2.7倍の長寿命化を達成!

機械部品(FCD450)

  • 使用工具:MDW1020HY3(φ10.2mm 3D)
  • 切削条件
    従来品:Vc=70m/min、f=0.28mm/rev、Vf=610mm/min
    HY型:Vc=80m/min、f=0.60mm/rev、Vf=1,500mm/min
    H=28mm(止まり) 内部給油(水溶性)
ストロングマルチドリル HY型(内部給油式) 使用事例2

従来ドリル比2.5倍の高能率加工+1.4倍の長寿命化を達成!
(他社高能率ドリルの1.2倍寿命)

推奨切削条件

推奨切削条件表

ストロングマルチドリル HY型(内部給油式) 推奨切削条件表

下限値-推奨値-上限値

Vc:切削速度 m/min、f:送り量 mm/rev

適用被削材

ストロングマルチドリル HY型(内部給油式) 適用被削材

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
有効加工深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDW0510HY3-ACX70

5.1
28.6
83.1
6
15.3

1個

12,844( 14,128円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼・鋳鉄の高能率加工に対応
・ナノコーティング技術を駆使したドリル専用「DEXコート」の採用により、従来コーティング比2倍以上の長寿命化を実現
・3点マージン設計の高いガイド性能で、振動抑制および安定長寿命化を実現

カタログ

 

MDW0510HY3-ACX70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングマルチドリル HY型(内部給油式)の型番MDW0510HY3-ACX70のページです。
型番MDW0510HY3-ACX70に関する仕様情報を記載しております。

ストロングマルチドリル HY型(内部給油式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MDW0500HY3-ACX70
MDW0500HY5-ACX70
MDW0500HY8-ACX70
MDW0510HY5-ACX70
MDW0600HY3-ACX70
MDW0600HY5-ACX70
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 有効加工深さ
(mm)

11,966円

( 13,163円 )
1個 -

1日目

528.581515

13,994円

( 15,393円 )
1個 -

1日目

54599525

17,374円

( 19,111円 )
1個 -

1日目

556106540

14,602円

( 16,062円 )
1個 -

1日目

5.145.1101.1625.5

13,047円

( 14,352円 )
1個 -

1日目

631.283.2618

15,075円

( 16,583円 )
1個 -

1日目

649.2101.2630

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました