(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーマルチドリル PHT型(内部給油式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MDW0260PHT-ACX20
スーパーマルチドリル PHT型(内部給油式) SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
9,329円
税込単価
10,262円

【特長】・専用コーティング「DEXコート」の採用により、多様な被削材に対して長...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    150
  • 直径公差(mm):
    h8
  • 工具材質(詳細):
    ACX20
  • コーティング・表面処理(詳細):
    DEX
  • 被削材(詳細):
    炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄
  • シャンク径公差(mm):
    h6

型番

MDW0260PHT-ACX20 解除

Loading...

 
カタログを表示

MDW0260PHT-ACX20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
有効加工深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDW0260PHT-ACX20

2.6
17.8
68.3
3
7.8

1個

9,329( 10,262円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用コーティング「DEXコート」の採用により、多様な被削材に対して長寿命を実現
・切りくず排出性の向上により、主軸負荷変動の低減が可能となり安定長寿命を実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーマルチドリル PHT型(内部給油式)の型番MDW0260PHT-ACX20のページです。
型番MDW0260PHT-ACX20に関する仕様情報を記載しております。

スーパーマルチドリル PHT型(内部給油式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MDW0230PHT-ACX20
MDW0240PHT-ACX20
MDW0250PHT-ACX20
MDW0270PHT-ACX20
MDW0280PHT-ACX20
MDW0290PHT-ACX20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 有効加工深さ
(mm)

9,329円

( 10,262円 )
1個 -

1日目

2.315.368.336.9

9,329円

( 10,262円 )
1個 -

1日目

2.415.368.337.2

9,329円

( 10,262円 )
1個 -

1日目

2.515.368.337.5

9,329円

( 10,262円 )
1個 -

1日目

2.717.968.438.1

9,329円

( 10,262円 )
1個 -

1日目

2.817.968.438.4

9,329円

( 10,262円 )
1個 -

1日目

2.917.968.438.7

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました