(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRL12.0H7-B01-F0512R1-F0512R1
SR型用インサート SRL型 ハサキコウカンシキドリル

SR型用インサート SRL型 SRL12.0H7-B01-F0512R1-F0512R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
57,122円
税込単価
62,834円

【特長】・高速、高送りによる高能率化を実現!!・切削条件設定が広範囲に対応可能...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 被削材:
    鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 適応加工:
    貫通穴用
  • 厚さ(mm):
    4.3
  • 刃溝:
    左ネジレ溝
  • 仕様:
    鋼貫通穴向け
  • 被削材詳細:
    炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金

型番

SRL12.0H7-B01-F0512R1-F0512R1 解除

Loading...

SRL12.0H7-B01-F0512R1-F0512R1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SR型用インサート SRL型 外形図1
SR型用インサート SRL型 外形図2

使用方法・使用事例

使用事例

SR型用インサート SRL型 使用事例

推奨切削条件

推奨切削条件表

SR型用インサート SRL型 推奨切削条件表

適用被削材

SR型用インサート SRL型 適用被削材

型番リスト

型番
材種
材種型番
Fig
刃径(mm)
刃径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRL12.0H7-B01-F0512R1-F0512R1

PVD
F0512R1
1
12
0.011~0.017

1個

57,122( 62,834円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速、高送りによる高能率化を実現!!
・切削条件設定が広範囲に対応可能で、切削条件やクーラント管理をラフに設定することが可能
・必要最小限の刃先長設計で、カジリ、むしれ等が発生せず、品質信頼性が向上
・刃先交換対応により品質と寿命の信頼性が向上し、再研磨品の寿命ばらつきトラブルから解放

カタログ

 

Loading...

SRL12.0H7-B01-F0512R1-F0512R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SR型用インサート SRL型の型番SRL12.0H7-B01-F0512R1-F0512R1のページです。
型番SRL12.0H7-B01-F0512R1-F0512R1に関する仕様情報を記載しております。

SR型用インサート SRL型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SRL12.0H7-B01-T1212R1-T1212R1
SRL13.0H7-B01-F0512R1-F0512R1
SRL13.0H7-B01-T1212R1-T1212R1
SRL14.0H7-B01-F0512R1-F0512R1
SRL14.0H7-B01-T1212R1-T1212R1
SRL15.0H7-B01-F0512R1-F0512R1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材種 材種型番 Fig 刃径
(mm)
刃径公差
(mm)

64,136円

( 70,550円 )
1個 -

1日目

コーテッドサーメットT1212R11120.011~0.017

57,122円

( 62,834円 )
1個 -

1日目

PVDF0512R11130.011~0.017

64,136円

( 70,550円 )
1個 -

1日目

コーテッドサーメットT1212R11130.011~0.017

57,122円

( 62,834円 )
1個 -

1日目

PVDF0512R11140.011~0.017

64,136円

( 70,550円 )
1個 -

1日目

コーテッドサーメットT1212R11140.011~0.017

57,122円

( 62,834円 )
1個 -

1日目

PVDF0512R11150.011~0.017

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました