(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,064円 ~ 1,282円
税込価格
1,170円 ~ 1,410円

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-スミデュアルミル DF...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    6
  • 厚さ(mm):
    6.1
  • 適用カッタ:
    DFC09000R(S)型、DFCM09000R(S)型、DFCF09000R(S)型、DFC(M)09000E型
  • さらい刃逃げ角:
  • 刃先形状:
    丸ホーニング
  • 内接円許容差(mm):
    ±0.05~±0.15
  • 厚さ許容差(mm):
    ±0.13
  • 切刃長(mm):
    5.6
  • みぞ穴記号:
    U
  • 勝手:
    右勝手
  • 切込み角:
    90°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定56件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ACU2500の特長
XCU2500/XCK2000の特長
  • 耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティング「Absotech(アブソテック)」を適用。
  • 耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材の採用により様々な被削材で安定長寿命を実現。ミリング加工の第一推奨材種。
  • 従来CVDコーティングの耐摩耗性とPVDコーティングに匹敵する耐欠損性を兼備した革新コーティング「Absotech X (アブソテック エックス)」を適用。
  • 鋼、鋳鉄、スアンレス鋼の加工で圧倒的な長寿命を実現。
SEC-スミデュアルミル DFC型インサート PVD特長

適用材種 : ACU2500, ACP3000, ACK3000

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート CVD特長

適用材種 : XCU2500, XCK2000

隅削り用GS型ブレーカ

  • 切りくず処理に優れる
  • 切りくずの噛み込みによる加工面の悪化を抑制
SEC-スミデュアルミル DFC型インサート 独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立

独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート 90゚の切込角により、平面削りと隅削りに適用可能

90゚の切込角により、平面削りと隅削りに適用可能

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし

DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし

性能・試験情報

切削性能

平面削り加工
(1)加工面粗さ 他社品に対し良好

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート (1)加工面粗さ 他社品に対し良好

被削材:S50C 使用工具:DFC 09100RS インサート:XNMU 060608PNER-G 材種:ACP200 切削条件:vc=200m/min, fz=0.2mm/t, ap=3mm, ae=85mm, Dry

(2)刃先強度 強断続加工時の刃先損傷 他社両面、縦型カッタを凌ぐ刃先強度

 fz(mm/t)
0.30.40.5
DFC型
他社品B(両面6コーナー)破損
(2パス 途中)
 
他社品C(両面6コーナー)破損
(3パス 途中)
  
他社品D(両面縦型)破損
(3パス 途中)
  

(切削距離:0.9m)

被削材:S50C(穴あり)
使用工具:DFC 09100RS
インサート:XNMU 060608PNER-G 材種:ACP300
切削条件:vc=150m/min, ap=3mm, ae=50mm, Dry

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート (2)刃先強度 強断続加工時の刃先損傷 他社両面、縦型カッタを凌ぐ刃先強度コマンド
SEC-スミデュアルミル DFC型インサート (2)刃先強度 強断続加工時の刃先損傷 他社両面、縦型カッタを凌ぐ刃先強度

(3)耐摩耗性 優れた耐摩耗性により長寿命

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート (3)耐摩耗性 優れた耐摩耗性により長寿命

刃先損傷比較

DFC型:25 パス 後
他社品E:10 パス 後
他社品F:25 パス 後
SEC-スミデュアルミル DFC型インサート DFC型:25 パス 後

損傷小・継続加工可能

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート 他社品E:10 パス 後

欠損

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート 他社品F:25 パス 後

損傷大

被削材:S50C 使用工具:DFC 09100RS インサート:XNMU 060608PNER-G 材種:ACP200 切削条件:vc=200m/min, fz=0.2mm/t, ap=3mm, ae=85mm, Dry

外形図

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

FC250 シリンダーブロック  K
FCD450 ハウジングパイロット  K
SEC-スミデュアルミル DFC型インサート FC250 シリンダーブロック  K
SEC-スミデュアルミル DFC型インサート FCD450 ハウジングパイロット  K
使用工具:WEZ17125RS09  インサート:AOMT 170508PEER-G
切削条件:vc=300m/min, fz=0.26mm/t, ap=2.0mm  Dry
使用工具:DFC09125RS  インサート:XNMU060608PNER-G
切削条件:vc=163m/min, fz=0.2mm/t, ap=~3mm  Wet

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート 推奨切削条件表

隅削り加工にはGS 型ブレーカを推奨。 ae ≦刃径の50%、 fz ≦ 0.2mm/t でご使用ください。

ご注意  上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

選定サポート情報

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート 選定サポート情報

ブレーカ選択ガイド

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート ブレーカ選択ガイド

適用領域

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート 適用領域

隅削りカッタ 選択ガイド

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート 隅削りカッタ 選択ガイド

*各製品詳細は、 WEZ型(イゲタロイニュースNo.528) TSX型(イゲタロイニュースNo.523) WFX型(イゲタロイニュースNo.491)をご覧ください。

注意・禁止事項

インサート取付上の注意

SEC-スミデュアルミル DFC型インサート インサート取付上の注意

インサート座面をカッタ本体台座に密着させてから、インサート用皿ねじを推奨トルクで締め付けてください。

型番リスト

型番
被削材
材種
材種型番
適応加工
コーナーR
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
0.4mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.4mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
0.4mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.4mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削
0.4mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
0.4mm
隅削り

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.4mm
隅削り

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
0.4mm
隅削り

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.4mm
隅削り

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.4mm
軽切削、低剛性加工(バリ対策)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
0.4mm
軽切削、低剛性加工(バリ対策)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.4mm
軽切削、低剛性加工(バリ対策)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削
0.4mm
軽切削、低剛性加工(バリ対策)

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
0.8mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.8mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
0.8mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.8mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削
0.8mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
0.8mm
隅削り

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.8mm
隅削り

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
0.8mm
隅削り

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.8mm
隅削り

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削
0.8mm
隅削り

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
0.8mm
重切削、強断面加工(高硬度材)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.8mm
重切削、強断面加工(高硬度材)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
0.8mm
重切削、強断面加工(高硬度材)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.8mm
重切削、強断面加工(高硬度材)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削
0.8mm
重切削、強断面加工(高硬度材)

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
0.8mm
軽切削、低剛性加工(バリ対策)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
0.8mm
軽切削、低剛性加工(バリ対策)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
0.8mm
軽切削、低剛性加工(バリ対策)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
CVDコーティング
XCU2500
高速・軽切削/中切削
0.8mm
軽切削、低剛性加工(バリ対策)

10個

1,282( 1,410円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
1.2mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1.2mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
1.2mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
1.2mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
1.2mm
隅削り

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1.2mm
隅削り

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
1.2mm
隅削り

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
1.2mm
隅削り

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
1.2mm
重切削、強断面加工(高硬度材)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1.2mm
重切削、強断面加工(高硬度材)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
1.2mm
重切削、強断面加工(高硬度材)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
1.2mm
重切削、強断面加工(高硬度材)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
1.6mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1.6mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
1.6mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
1.6mm
平面削り(汎用~断続加工)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
1.6mm
隅削り

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1.6mm
隅削り

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
1.6mm
隅削り

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
1.6mm
隅削り

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削/中切削
1.6mm
重切削、強断面加工(高硬度材)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
1.6mm
重切削、強断面加工(高硬度材)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
粗切削
1.6mm
重切削、強断面加工(高硬度材)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
1.6mm
重切削、強断面加工(高硬度材)

10個

1,064( 1,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-スミデュアルミル DFC型インサート。
【材種特長】
・ACU2500は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工に対応する汎用材種、耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティングと耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材を採用、様々な被削材種で安定長寿命を実現
・XCK2000は鋳鉄の高速加工用、高硬度な超硬母材と耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより中速~高速加工で圧倒的な長寿命を実現
・XCU2500は鋼・鋳鉄・ステンレス鋼など様々な被削材で、切削速度によらず抜群の性能を発揮します
・ACP200は鋼用途の第一推奨材種、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種、ステンレス鋼の加工にも適用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミル DFC型インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました