(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミニウム合金用高能率カッタ HFM 12000RS/R型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HFM12125RS-40
アルミニウム合金用高能率カッタ HFM 12000RS/R型 SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
165,672円
税込単価
182,239円

【特長】・バリ抑制効果の高いダブルチャンファ刃型を採用・飛散防止機構付きのウェ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面
  • 被削材:
    アルミ合金 / 銅合金
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 仕上げ区分:
    仕上げ加工
  • 適応チップ材種:
    ダイヤ(PCD)
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    3
  • 詳細タイプ:
    ファインピッチ
  • 勝手:
    右勝手
  • ブレードサイズ(mm):
    12
  • すくい角(半径方向):
  • すくい角(軸方向):
    10°
  • 適応チップ:
    NF-LDEN12T3ZDFR-L/NF-LDEN12T3ZDFR-G/NF-LDEN12T3ZDTR-H/NF-LDEN12T3ZDFR-GX/NF-LDEN12T3ZDFR-W

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 本体にブレードは組み込んでありません。

型番

HFM12125RS-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

HFM12125RS-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
ボルトD2(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFM12125RS-40

125
63
10
90
40
16.4
84
-
35
9
メトリック仕様

1個

165,672( 182,239円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ抑制効果の高いダブルチャンファ刃型を採用
・飛散防止機構付きのウェッジクランプにより、安全性と操作性を両立
・ブレードの再研磨量を大幅に増量(1.8mm)し、ランニングコストを低減
・多刃設計で、高能率加工を実現

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 本体にブレードは組み込んでありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミニウム合金用高能率カッタ HFM 12000RS/R型の型番HFM12125RS-40のページです。
型番HFM12125RS-40に関する仕様情報を記載しております。

アルミニウム合金用高能率カッタ HFM 12000RS/R型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HFM12080R-25.4
HFM12080RS-22
HFM12080RS-27
HFM12100R-25.4
HFM12100R-31.75
HFM12100RS-32
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
ボルトD1
(mm)
ボルトD2
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)
仕様

101,790円

( 111,969円 )
1個 -

1日目

805065025.49.535-306インチ仕様

101,790円

( 111,969円 )
1個 -

1日目

80406502210.41811206.3メトリック仕様

101,790円

( 111,969円 )
1個 -

1日目

80506552712.42014227メトリック仕様

140,400円

( 154,440円 )
1個 -

1日目

1005085025.49.554-306インチ仕様

140,400円

( 154,440円 )
1個 -

1日目

1005087031.7512.754-328インチ仕様

140,400円

( 154,440円 )
1個 -

1日目

100508703214.454-328メトリック仕様

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました