(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ANXS16080R10
アルネックス ANXS 16000R(S)型 フライスヨウコウグ

アルネックス ANXS 16000R(S)型 ANXS16080R10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
152,334円
税込単価
167,567円

【特長】・刃振れ調整時間大幅短縮、ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構・ブレ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面
  • 被削材:
    アルミ合金 / 銅合金
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 仕上げ区分:
    荒~仕上げ加工
  • 適応チップ材種:
    ダイヤ(PCD)
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    3
  • 勝手:
    右勝手
  • ブレードサイズ(mm):
    16
  • ボディ材質:
  • すくい角(半径方向):
  • すくい角(軸方向):
  • 適応チップ:
    ANB1600R-L/ANB1600R-G/ANB1600R-H/ANB1600R-GX/ANB1604R/ANB1608R/ANB1600R-W/ANB1600R-WS

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 本体にブレードは組み込んでありません。
  • 隅R加工用のブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ANXS16080R10 解除

Loading...

ANXS16080R10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 刃振れ調整時間大幅短縮
    ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構
  • ブレードスルークーラント
    刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断
  • 軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型)
    アルミニウム合金採用により、φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現
  • 高強度CVD単結晶ダイヤモンド SCV10
    ワイパーブレード WS型 新登場

性能・試験情報

高速高能率加工

vf=30,000mm/minを超える超高能率加工を実現

アルネツクス ANXS 16000R(S)型 高速高能率加工

刃振れ調整時間大幅短縮

  • ねじ止めシンプル構造
  • 容易な微調整機構
  • ボディの高剛性化(締付けによる歪みを軽減)
アルネツクス ANXS 16000R(S)型 刃振れ調整時間大幅短縮-1
アルネツクス ANXS 16000R(S)型 刃振れ調整時間大幅短縮-2

高さ調整レンチの可動域が広いため、調整が容易。

アルネツクス ANXS 16000R(S)型 刃振れ調整時間大幅短縮-3

刃振れ調整時の刃先高さのバラつきは5μm 以内を推奨。

*刃先が欠損しやすいため、カッター本体への取り付けには注意が必要です。非接触式ツールプリセッタをご使用ください。

アルネツクス ANXS 16000R(S)型 刃振れ調整時間大幅短縮-4

1回目で完了 調整時間短縮

切りくず処理

ブレードスルークーラントで切りくず分断

アルネツクス ANXS 16000R(S)型 切りくず処理-1
アルネツクス ANXS 16000R(S)型 切りくず処理-2

切りくずの飛散方向をコントロール。

アルネツクス ANXS 16000R(S)型 切りくず処理-3

切りくず用ポケットで切りくずをキャッチし、ボディの損傷を抑制。

被削材:ADC12 切削条件:vc=2,500m/min, fz=0.05mm/t, ap=0.5mm Wet

バリ抑制

バリ抑制効果の高いダブルチャンファ刃型を採用(L/G/GX/H/GB 型)

アルネツクス ANXS 16000R(S)型 バリ抑制

抜けバリの原因となる塑性変形を抑え、優れたバリ抑制効果を発揮します。

被削材:A6061 板材
切削条件:vc=3,142m/min, fz=0.10mm/t, ap=0.5mm, Dry

外形図

アルネツクス ANXS 16000R(S)型 外形図Fig 1

Fig 1

アルネツクス ANXS 16000R(S)型 外形図Fig 2

Fig 2

使用方法・使用事例

使用方法

ブレード取付け/ 刃振れ調整

アルネツクス ANXS 16000R(S)型 ブレード取付け/ 刃振れ調整-1
アルネツクス ANXS 16000R(S)型 ブレード取付け/ 刃振れ調整-2
(1)ブレードをカッタの刃溝に挿入。
(2)ブレードを拘束面に押し当てながら、キャップスクリューを組み込み仮締め。(1N・m)
アルネツクス ANXS 16000R(S)型 ブレード取付け/ 刃振れ調整-3
アルネツクス ANXS 16000R(S)型 ブレード取付け/ 刃振れ調整-4
(3)高さ調整ねじを専用の調整レンチを用い、任意の高さに合わせる。
(4)キャップスクリューを本締めする。(2N・m)

使用事例

アルミニウム合金 A7075 電子機器用筐体新製品+現行品現行品のみ
立形M/C BT40
アルネツクス ANXS 16000R(S)型 使用事例
使用工具ANXS16080R06ANXS16080R06
材種DA1000+SCV10DA1000
セッティングG型 4枚
WS型 1枚
ダミーブレード 1枚
G型 5枚
W型 1枚
刃径(mm)8080
刃数5(+ダミーブレード1)6
vc (m/min)2,5002,500
vf (mm/min)2,9862,986
fz (mm/t)0.050.05
ap(mm)0.10.1
ae(mm)--
クーラントWet(内部給油)Wet(内部給油)
結果Ra0.019μm達成(光沢仕上げ)

推奨切削条件

推奨切削条件表

Si含有量12.6%以下

アルネツクス ANXS 16000R(S)型 Si含有量12.6%以下

Si含有量12.6%超え

アルネツクス ANXS 16000R(S)型 Si含有量12.6%超え

鋳鉄/アルミニウム合金の共削り

アルネツクス ANXS 16000R(S)型 鋳鉄/アルミニウム合金の共削り

ご注意

上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。
鋳鉄/アルミニウム合金の共削りの場合、DA90を推奨します。
ワイパーブレードWS型使用時の送り量はデジタルカタログH229をご参照ください。

選定サポート情報

刃型選択ガイド

アルネツクス ANXS 16000R(S)型 刃型選択ガイド

※1 アルミニウム合金と鋳鉄が組み合わさった部品の加工。 W型とWS型の併用はできません。

刃型選択の目安

アルネツクス ANXS 16000R(S)型 刃型選択の目安
  • 最大1.0mmまで再研磨可能。ランニングコストを低減
1回の再研磨量を0.2mmとすると初回使用時と合わせ、6回までの使用が可能です。
(外周刃およびWS型の再研磨はできません。)
アルネツクス ANXS 16000R(S)型 ・最大1.0mmまで再研磨可能。ランニングコストを低減-2
アルネツクス ANXS 16000R(S)型 ・最大1.0mmまで再研磨可能。ランニングコストを低減-1

部品

アルネツクス ANXS 16000R(S)型 部品

調整レンチ(ANT)は高速加工用カッタRF型、高能率加工用カッタHF型の高さ調整でもご使用いただけます。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
ボルトD2(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ANXS16080R10

78
50
10
50
25.4
9.5
35
14
34
6
インチ仕様

1個

152,334( 167,567円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃振れ調整時間大幅短縮、ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構
・ブレードスルークーラント、刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断
・軽量アルミニウム合金ボディ
・高強度CVD単結晶ダイヤモンドSCV10、ワイパーブレードWS型新登場

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 本体にブレードは組み込んでありません。
  • 隅R加工用のブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

ANXS16080R10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルネックス ANXS 16000R(S)型の型番ANXS16080R10のページです。
型番ANXS16080R10に関する仕様情報を記載しております。

アルネックス ANXS 16000R(S)型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ANXS16050RS06
ANXS16050RS09
ANXS16063R06
ANXS16080R14
ANXS16080RS06
ANXS16080RS10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
ボルトD1
(mm)
ボルトD2
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)
仕様

86,710円

( 95,381円 )
1個 -

5日目

4840648.52210.41811266.3メトリック仕様

127,764円

( 140,540円 )
1個 -

1日目

4840948.52210.41811266.3メトリック仕様

101,790円

( 111,969円 )
1個 -

1日目

615065025.49.52014316インチ仕様

169,884円

( 186,872円 )
1個 -

1日目

7850145025.49.53514346インチ仕様

110,916円

( 122,008円 )
1個 -

1日目

78506502712.43514347メトリック仕様

152,334円

( 167,567円 )
1個 -

1日目

785010502712.43514347メトリック仕様

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました