(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・刃振れ調整時間大幅短縮、ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構・ブレ...
高速高能率加工
vf=30,000mm/minを超える超高能率加工を実現
刃振れ調整時間大幅短縮
高さ調整レンチの可動域が広いため、調整が容易。
刃振れ調整時の刃先高さのバラつきは5μm 以内を推奨。
*刃先が欠損しやすいため、カッター本体への取り付けには注意が必要です。非接触式ツールプリセッタをご使用ください。
1回目で完了 調整時間短縮
切りくず処理
ブレードスルークーラントで切りくず分断
切りくずの飛散方向をコントロール。
切りくず用ポケットで切りくずをキャッチし、ボディの損傷を抑制。
被削材:ADC12 切削条件:vc=2,500m/min, fz=0.05mm/t, ap=0.5mm Wet
バリ抑制
バリ抑制効果の高いダブルチャンファ刃型を採用(L/G/GX/H/GB 型)
抜けバリの原因となる塑性変形を抑え、優れたバリ抑制効果を発揮します。
被削材:A6061 板材
切削条件:vc=3,142m/min, fz=0.10mm/t, ap=0.5mm, Dry
ブレード取付け/ 刃振れ調整
アルミニウム合金 ADC12 自動車部品 | 住友電工ハードメタル社品 | |
---|---|---|
立形M/C BT30![]() | 使用工具 | ANXA16160RS12 |
材種 | DA1000 | |
刃型 | G | |
刃径(mm) | 160 | |
刃数 | 12 | |
vc (m/min) | 3,014 | |
vf (mm/min) | 10,000 | |
fz (mm/t) | 0.14 | |
ap(mm) | 0.2 | |
ae(mm) | - | |
クーラント | Wet(内部給油) | |
結果 | 加工面精度良好、切りくずを細断 |
Si含有量12.6%以下
Si含有量12.6%超え
鋳鉄/アルミニウム合金の共削り
ご注意
上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。
鋳鉄/アルミニウム合金の共削りの場合、DA90を推奨します。
ワイパーブレードWS型使用時の送り量は下表をご参照ください。
WS刃型1刃当たりの送り量*1 fzws (mm/tws) | 0.5以下 | 0.5を超え1.7以下 | 1.7を超える |
---|---|---|---|
バリレス仕上げ | ◎最適 | 不可 | |
光沢仕上げ | ◎最適 | ○可 | |
目安到達面粗さRa(μm) | 0.015~0.05 | ~0.6 |
*1 WS刃型1枚当たりの送り量 fzws
1刃当たりの送り量 fz
*2 総取付刃数にはダミーブレード、ワイパーブレード(WS型)を含みます。
*3 WS型の取付刃数にはダミーブレードは含みません。
刃型選択ガイド
※1 アルミニウム合金と鋳鉄が組み合わさった部品の加工。 W型とWS型の併用はできません。
刃型選択の目安
部品
調整レンチ(ANT)は高速加工用カッタRF型、高能率加工用カッタHF型の高さ調整でもご使用いただけます。
Loading...
【特長】
・刃振れ調整時間大幅短縮、ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構
・ブレードスルークーラント、刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断
・軽量アルミニウム合金ボディ
・高強度CVD単結晶ダイヤモンドSCV10、ワイパーブレードWS型新登場
この商品に近い類似品がありませんでした。
ANXA16160R12で型番確定
アルネツクス ANXA 16000R(S)型の型番ANXA16160R12のページです。
型番ANXA16160R12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ANXA16080RS06 |
ANXA16080RS10 |
ANXA16080RS14 |
ANXA16160R20 |
ANXA16160R28 |
ANXA16160RS12 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 刃数 (枚) | ボス (mm) | 穴径 (mm) | 溝幅 (mm) | ボルトD1 (mm) | ボルトD2 (mm) | 取付深さ (mm) | 溝深さ (mm) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127,764円 ( 140,540円 ) | 1個 | - | 1日目 | 78 | 50 | 6 | 50 | 27 | 12.4 | 35 | 14 | 34 | 7 | メトリック仕様 | |
164,970円 ( 181,467円 ) | 1個 | - | 1日目 | 78 | 50 | 10 | 50 | 27 | 12.4 | 35 | 14 | 34 | 7 | メトリック仕様 | |
199,368円 ( 219,305円 ) | 1個 | - | 1日目 | 78 | 50 | 14 | 50 | 27 | 12.4 | 35 | 14 | 34 | 7 | メトリック仕様 | |
372,762円 ( 410,038円 ) | 1個 | - | 1日目 | 158 | 63 | 20 | 80 | 38.1 | 15.9 | 55 | 30 | 42.5 | 10 | インチ仕様 | |
500,526円 ( 550,579円 ) | 1個 | - | 1日目 | 158 | 63 | 28 | 80 | 38.1 | 15.9 | 55 | 30 | 42.5 | 10 | インチ仕様 | |
296,946円 ( 326,641円 ) | 1個 | - | 1日目 | 158 | 63 | 12 | 80 | 40 | 16.4 | 52 | 29 | 35 | 9 | メトリック仕様 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針