(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-スミデュアルミル TSXR 13000E型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSXR13040E4132Z02
SEC-スミデュアルミル TSXR 13000E型 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
81,432円
税込単価
89,575円

【特長】・研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TSXR13040E4132Z02 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSXR13040E4132Z02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
頭部長さ(mm)
有効刃数
段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSXR13040E4132Z02

40
150
32
8
41
60
2
4

1個

81,432( 89,575円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します
・縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミル TSXR 13000E型の型番TSXR13040E4132Z02のページです。
型番TSXR13040E4132Z02に関する仕様情報を記載しております。

SEC-スミデュアルミル TSXR 13000E型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSXR13050E6042Z03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
頭部長さ
(mm)
有効刃数 段数

182,520円

( 200,772円 )
1個 -

1日目

501704218608036

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました