(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-スミデュアルミル TSXR 08000RS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSXR08040RS4016Z03
SEC-スミデュアルミル TSXR 08000RS型 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
131,976円
税込単価
145,174円

【特長】・研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TSXR08040RS4016Z03 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSXR08040RS4016Z03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
ボス(mm)
穴径(mm)
溝幅(mm)
ボルトD1(mm)
ボルトD2(mm)
取付深さ(mm)
溝深さ(mm)
有効刃数
段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSXR08040RS4016Z03

40
60
18
40
37
16
8.4
14
9
18
5.6
3
6

1個

131,976( 145,174円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します
・縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミル TSXR 08000RS型の型番TSXR08040RS4016Z03のページです。
型番TSXR08040RS4016Z03に関する仕様情報を記載しております。

SEC-スミデュアルミル TSXR 08000RS型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSXR08032RS3416Z02
TSXR08050RS5422Z03
TSXR08050RS5422Z04
TSXR08063RS6027Z05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
ボス
(mm)
穴径
(mm)
溝幅
(mm)
ボルトD1
(mm)
ボルトD2
(mm)
取付深さ
(mm)
溝深さ
(mm)
有効刃数 段数

91,260円

( 100,386円 )
1個 -

1日目

3255103433168.4149185.625

182,520円

( 200,772円 )
1個 -

1日目

50752454472210.41811206.338

229,554円

( 252,509円 )
1個 -

1日目

50753254472210.41811206.348

305,370円

( 335,907円 )
1個 -

1日目

63804560602712.4201420759

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました